如何測試 USB4 傳輸器的合規性

UXR 系列示波器
+ UXR 系列示波器

確保裝置互通性並符合 USB-IF 標準

所有通用序列匯流排 (USB) 產品皆需通過 USB-IF 授權的相容性測試,以取得 USB4 認證,確保無縫互通性。請遵循 USB Type-C Thunderbolt 替代模式電氣主機/裝置相容性測試規範,以確保您的訊號傳輸正確無誤。測試 USB4 傳輸器需要高性能即時示波器來擷取並分析傳輸模式。

針對 USB4 傳輸器測試,需要一台雙通道同時取樣率達 50 GSa/s 或更高,且每通道具備 50 M 樣本記憶體的示波器。抖動、相位和壓擺率等新量測項目使測試更加複雜,短通道和長通道測試案例需要額外的設定。相容性測試軟體可自動化測試流程,並提供測試結果報告,包括顯示每個測試的通過或失敗裕度分析。

USB4 發射器符合性測試解決方案

驗證裝置是否符合 USB4 標準,需要自動化測試工具,以簡化配置和測試裝置時耗時且容易出錯的過程。Keysight USB4 傳輸器相容性測試解決方案包含 USB4 傳輸器相容性測試自動化軟體,以及兩個波形分析軟體套件 — 抖動、垂直和相位雜訊分析軟體,以及進階訊號完整性軟體。該軟體可在 UXR 系列即時示波器上執行。結合這些硬體和軟體,可為 USB4 裝置的除錯、特性分析和測試提供自動化解決方案。

觀看 USB4 傳輸器相容性測試示範

探索我們的 USB4 傳輸器相容性測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?