如何測試是否符合 DDR4 規範

Infiniium UXR 系列示波器
+ Infiniium UXR 系列示波器

使用示波器和自動化測試軟體測試 DDR4 合規性

第四代雙倍資料傳輸率 (DDR4) 相容測試需要示波器具備足夠高的頻寬來量測 3.2 GT/s 的資料傳輸率,以及先進的量測分析能力。精確的量測需要低負載的探針和interposer來存取記憶體訊號,而不會造成訊號完整性的問題。自動化的符合性測試軟體可協助使用者設定並執行記憶體裝置的符合性測試。

相容性測試軟體應涵蓋眼圖分析、遮罩測試和振鈴等量測。這些都是表徵 DDR4 裝置的關鍵。最後,軟體應包含根據電子元件工程聯合委員會 (Joint Electron Device Engineering Council, JEDEC) 標準規格對 DDR4 和 LPDDR4 (低功耗) 裝置進行的量測的通過/失敗狀態。

UXR-SEries 示波器與記憶體測試板

DDR4 相容測試解決方案

Keysight DDR4 符合性測試解決方案包括即時示波器、低負載探針放大器和內插器,以及自動化符合性測試軟體。Keysight 自動化相容性測試軟體可在高頻寬 Keysight Infiniium UXR 系列示波器上執行。開發人員可以配置硬體,並測試所有時脈、電氣和時序參數,以確保符合所有 DDR4 和 LPDDR4 裝置的 JEDEC 規格,並使用即時眼圖和抖動等關鍵量測。該軟體提供詳細的結果報告以及量測的通過/失敗狀態。它還可與 Keysight EDA Memory Designer 連結,以測試模擬及波形,從而更好地確保您的設計和原型能夠達到預期的性能。

觀看 DDR4 相容測試示範

探索我們 DDR4 相容測試解決方案中的產品

聯絡我們 標誌

與我們的專家聯絡

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?