如何提高射頻功率放大器生產產能

訊號分析儀
+ 訊號分析儀

透過訊號處理技術縮短射頻功率放大器測試時間

在製造環境中測試功率放大器 (PA),製造商必須解決關鍵問題:速度、重複性、成本、可維護性和可升級性。功率放大器中新增包絡追蹤和數位預失真等新興技術,促使製造商增加額外的測試設定,以測試功率放大器的功率效率和線性度。為了縮短整體測試時間,製造商需要採用快速功率伺服迴路處理和快速訊號處理技術。在功率和鄰近通道功率比 (ACPR) 的高速量測中,測試工程師會將射頻輸入功率位準設定到待測裝置,將其與射頻輸出進行比較,並調整輸入位準,直到達到正確的輸出功率位準。

工程師可透過使用內建現場可程式化閘陣列 (FPGA) 和預先編程伺服常式的 PXIe 向量收發器,以程式化方式執行快速疊代,從而節省時間。在快速訊號處理技術中,工程師透過將波形長度修剪至略長於量測功率擷取時間,並持續在波形內的相同點進行量測,以最大程度地縮短後續擷取的等待時間,進而最佳化波形長度。

射頻功率放大器製造測試解決方案

縮短整體射頻功率放大器(PA)測試時間,需要在收發器設定中內建功率伺服迴路和即時快速傅立葉轉換(FFT)。Keysight VXT PXIe 向量收發器將12 GHz向量訊號產生器和向量訊號分析儀整合在一個雙插槽PXIe模組中,支援1.2 GHz訊號頻寬的5G測試。內建的伺服常式可提高無線元件和物聯網(IoT)設備製造測試的產能。

探索我們的 RF 功率放大器製造測試解決方案產品。

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?