如何提升功率放大器的線性度

UXA 訊號分析儀
+ UXA 訊號分析儀

使用數位預失真技術提升功率放大器效率

提升功率放大器 (PA) 的線性度和效率,需要一種稱為數位預失真 (DPD) 的線性化技術。DPD 技術會在基頻中加入擴展的非線性,以補償射頻 PA 的壓縮特性。理想情況下,預失真器和 PA 串聯後會變得線性,並以恆定增益放大原始輸入。透過預失真器,您可以在 PA 達到飽和點時仍保持良好的線性度,進而提高效率。

DPD 方法使用信號產生器產生預失真波形,並使用信號分析儀提取 DPD 模型。信號分析儀隨後將模型參數(例如查詢表 (LUT) 或係數)傳輸至信號產生器。信號產生器將預失真應用於波形。然後,波形會回放至待測裝置 (DUT) PA。這種方法有助於改善鄰近通道功率比和錯誤向量幅度,使其更接近線性操作。

功率放大器 DPD 量測解決方案

優化功率放大器 (PA) 效率需要數位預失真 (DPD) 等演算法來增強 PA 的線性度。Keysight 功率放大器 DPD 測量解決方案包含 VXG 信號產生器和 UXA 信號分析儀,可進行 DPD 前後測量。此解決方案有助於減少失真和非線性,同時允許在不同情境下對 PA 進行故障排除。它提供足夠的頻寬來分析應用 DPD 的 5G NR FR2 或 WLAN 802.11be 信號波形。

觀看 PA 上的 DPD 測量示範

探索我們的功率放大器 DPD 測量解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?