如何評估太陽能電池的 IV 特性

精確來源 / 量測單位 (SMU)
+ 精確來源 / 量測單位 (SMU)

使用來源/測量單位評估太陽能電池的 IV 特性

太陽能/光電電池的精確特性需要結合電流源、電壓源、電流計和電壓計的能力。太陽能電池的必要量測包括 IV 參數和特性,包括短路電流、開路電壓和最大功率點。脈衝量測是測試太陽能電池的關鍵,以防止裝置自熱扭曲量測結果。太陽能電池的量測通常需要 4 線式量測 (遠端感測),以消除測試導線殘留電阻所造成的電壓誤差。

透過 2 線式連接進行量測時,當量測的電阻與測試引線相當時,可能會產生明顯的誤差。4 線測量使用一對引線強制電流,另一對引線監控電壓。此方法可消除纜線電阻效應,只測量被測裝置上的壓降。此外,4 線式量測方案可將感測點之間的電壓保持在指定電壓,確保太陽能電池嚴格在指定量測條件下進行特性分析。

太陽能電池 IV 特性解決方案

太陽能電池 IV 特性解決方案

表徵太陽能電池的 IV 特性需要跨越所有四個測量象限的廣泛電流和電壓測量能力。Keysight 太陽能電池 IV 特性量測解決方案可實現精確、高解析度的電流與電壓量測,以準確輕鬆地量測太陽能電池的 IV 參數與特性,包括短路電流、開路電壓和最大功率點。此解決方案提供 6.5 位元的來源與量測解析度,以及低至 10 fA 與 100 nV 的來源與量測解析度。

探索太陽能電池 IV 特性解決方案中的產品

聯絡我們 標誌

與我們的專家聯絡

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?