Wie man die IV-Eigenschaften von Solarzellen bewertet

Präzision Quelle / Maßeinheiten (SMU)
+ Präzision Quelle / Messeinheiten (SMU)

Auswertung der IV-Kennlinien von Solarzellen mithilfe einer Mess-/Quelleneinheit

Die genaue Charakterisierung von Solar-/Photovoltaikzellen erfordert die kombinierten Fähigkeiten einer Stromquelle, einer Spannungsquelle, eines Strommessers und eines Spannungsmessers. Zu den notwendigen Messungen für Solarzellen gehören IV-Parameter und -Charakteristika, einschließlich Kurzschlussstrom, Leerlaufspannung und maximaler Leistungspunkt. Gepulste Messungen sind für die Prüfung von Solarzellen unerlässlich, um zu verhindern, dass die Selbsterhitzung des Geräts die Messergebnisse verfälscht. Die Messung von Solarzellen erfordert in der Regel 4-Draht-Messungen (Fernabtastung), um den durch den Restwiderstand der Messleitungen verursachten Spannungsfehler auszuschließen.

Messungen über eine 2-Leiter-Verbindung können zu erheblichen Fehlern führen, wenn der gemessene Widerstand mit dem der Messleitungen vergleichbar ist. Bei einer 4-Leiter-Messung wird ein Leitungspaar zur Strommessung und das andere Leitungspaar zur Spannungsmessung verwendet. Bei dieser Methode werden die Auswirkungen des Kabelwiderstands eliminiert und nur der Spannungsabfall über dem zu prüfenden Gerät gemessen. Außerdem wird bei der 4-Leiter-Messung die Spannung zwischen den Messpunkten auf einer bestimmten Spannung gehalten, wodurch sichergestellt wird, dass die Solarzelle genau unter den vorgegebenen Messbedingungen charakterisiert wird.

Solarzellen IV Charakterisierungslösung

Die Charakterisierung der IV-Eigenschaften von Solarzellen erfordert umfangreiche Strom- und Spannungsmessmöglichkeiten in allen vier Messquadranten. Die Keysight-Lösung für die IV-Charakterisierung von Solarzellen ermöglicht genaue, hochauflösende Strom-/Spannungsmessungen, um die IV-Parameter und -Eigenschaften von Solarzellen genau und einfach zu messen, einschließlich Kurzschlussstrom, Leerlaufspannung und maximaler Leistungspunkt. Die Lösung bietet eine 6,5-stellige Quell- und Messauflösung sowie eine Quell- und Messauflösung von bis zu 10 fA und 100 nV.

Entdecken Sie Produkte in unserer Solarzellen-IV-Charakterisierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?