在預算內提高您的工作效率

無論您是想要微調新設計、在製造階段兼顧設備的量測速率與準確度、提供維護服務,或是對現場設備進行驗證,皆需要合適的工具。

基礎型射頻頻譜分析儀提供通用及超值功能,量測頻率範圍從 9 kHz 至 7 GHz。

  • 以高達 7 GHz 的可靠效能,在預算內提高您的工作效率
  • 透過量測速率最佳化和增值功能,您可獲得更高的測試效率
  • 大幅改善易用性,可簡化學習曲線,並提高測試效率
  • 利用頻譜分析、信號監測和發射/反射量測等多元功能,滿足更廣泛的射頻測試需求
N9320B RF Spectrum Analyzer

快速的通過/不通過測試

使用 N9320B 和 N9322C BSA 頻譜分析儀,快速了解量測結果是否符合測試計劃的頻率和功率標準。

保護您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助