기본 스펙트럼
분석기

간단하고 효율적인 작업에 적합하도록 간소화된 범용 RF 스펙트럼 분석기

N9322C Basic Spectrum Analyzer

예산에 맞게 생산성 개선

새로운 설계 미세 조정, 제조 현장에서의 스루풋과 정확도 균형 조정, 유지관리 서비스 제공, 필드 장비 검증 등 어떤 작업을 하든 적합한 툴이 필요합니다.

키사이트의 기본 RF 스펙트럼 분석기는 (신호 분석기) 9 kHz ~ 7 GHz의 측정 주파수로 범용 기능을 제공하며 가성비가 뛰어납니다.

  • 최대 7 GHz까지 신뢰할 수 있는 성능으로 예산에 맞게 생산성 개선
  • 최적화된 측정 속도와 부가 가치 기능으로 테스트 효율성 개선
  • 향상된 유용성 기능으로 학습 곡선 단축 및 테스트 생산성 향상
  • 스펙트럼 분석, 신호 모니터링, 전송/반사 측정을 지원하는 다양한 기능으로 보다 광범위하게 까다로운 RF 테스트 요구 충족
N9320B RF Spectrum Analyzer

기본 스펙트럼 분석기를 사용한
빠른 Pass/Fail 테스트

N9320B 및 N9322C BSA 스펙트럼 분석기로 측정 결과가 테스트 계획의 주파수 및 전력 기준을 충족하는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다.

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?