功率電子產品(PE)以處理電力為主:發電、變電,以及將電力從來源傳送到負載。 是德科技提供的設計和建模工具,可加速您的 PE 工作流程,並確保您的設計準確、可靠,並確保絕佳性能。

請觀看影片,了解如何使用 Keysight's ADS 和功率電子專業軟體(PEPro)來設計您的切換式電源供應器(SMPS)。

切換式電源供應器設計

隨著碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)功率元件等寬能隙半導體問世,切換式電源供應器(SMPS)設計正持續演進。 傳統的布局前模擬程式(SPICE)已無法滿足您的需求,因此在設計這類電源供應器時,您需使用現代化電路設計工具。 SPICE 無法解決布局寄生效應所引起的電壓尖峰和電磁(EM)干擾問題。

您需要加入布局後 EMI 電路協同模擬階段的新工作流程,才能找出問題並進行修正。 Keysight's 先進設計系統(ADS)和 Power Electronics Pro(PEPro)軟體,可在您開始製作第一個原型之前,模擬布局寄生效應。

數位參考設計

是德科技與寬能隙半導體產業的領導者合作,以建構 ADS 中的數位參考設計。 合作夥伴包括 Wolfspeed、Transphorm 和 ROHM Semiconductor。 這些「數位孿生」讓設計工程師能夠在其切換式電源供應器設計中,考量印刷電路板(PCB)的影響。

了解是德科技如何與領先業界的 GaN 功率元件供應商 Transphorm 合作,為 Keysight ADS 的 Transphorm GaN 4 kW 高效單相交流對直流轉換器評估板,建立參考設計(又名數位孿生)。

適用於功率產品的設計工具

透過 EM 電路協同模擬,降低電磁干擾(EMI)

ADS 提供集總和分散式元件的時域和頻域模擬功能。 其中的諧波平衡(HB)模擬器可覆蓋整個頻域,並可快速產生穩態解決方案,而是德科技電磁場解算器則可解決分散式效應。

利用整合式電磁場解算器,您可找出並解決造成布局寄生的根本問題。 電磁場解算器可協助您在虛擬暗室中,建立電磁干擾與相容性模型。 整合式工具流程可减少手動操作、加快設計,並减少錯誤。

功率電子模型

是德科技是唯一可爲半導體元件廠商,提供完整的端到端建模解决方案的量測領導大廠。 這些解決方案提供自動化量測、準確的元件模型萃取、全面的品質認證,以及最終的流程設計套件(PDK)驗證所需的工具。 因此,您的廠商可爲您建立 ADS 模擬所需的準確模型。 我們提供 MOSFET、BJT、IGBT、SiC 和 GaN 的萃取流程。

PathWave ADS Power Electronic Model Software

搜尋符合您需求的產品

產品型號軟體套件名稱說明
W3631BADS Core + EM 設計 + 布局 + PEPro + PE Ckt Sim專為功率轉換器設計而開發的軟體,適用於發電和輸電、航太與國防、汽車、資料中心、消費性電子產品和物聯網等各種不同應用
W3035EPEPro包含 Momentum 和 FEM 模擬器
W7398B功率電子模型產生器可對是德科技 IGBT 和 SiC 模型,以及 CMC 標準模型 ASM-HEMT 進行模擬和建模,適用於 PE 應用
W7016EIC-CAP 功率電子 PowerMOS SiC 萃取封裝附加程式Keysight PowerMOS SiC 模型,適用於功率電子應用的 SiC 和 Si 功率元件
W7017EIC-CAP 功率電子 IGBT 萃取封裝附加程式適用於功率電子應用的是德科技 IGBT 模型
W7018EIC-CAP 功率電子 GaN 萃取封裝附加程式適用於功率電子應用的 ASM-HEMT 模型

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助