IC-CAP 支援以下場效電晶體(FET)模型。

模型產品簡介
Keysight EEFET3、Keysight EEHEMT1、Curtice 立方式和二次式、 Raytheon 的 Statz適用於前述支援模型的完整量測與萃取程序。
Keysight Root FET、MOS 與二極體在元件運作範圍內對 S 參數和直流資料陣列進行內插法樣條擬合,可自動完成直流與射頻 3 端應用的建模程序,此授權也包含對 Keysight Root 二極體與 MOS 模型的萃取。
Angelov-GaN適用於 Angelov-GaN 模型的統包式準確量測和萃取解決方案

 

更多關於 IC-CAP 元件建模軟體的詳細資訊,請瀏覽 IC-CAP 元件建模軟體。

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

Want help or have questions?