以下の電界効果トランジスタ(FET)モデルは、IC-CAPでサポートされています。 

モデル製品 概要
Keysight EEFET3、Keysight EEHEMT1、Curtice Cubic、Curtice Quadratic、RaytheonのStatzサポート対象モデルの完全な測定/抽出手順
Keysight Root FET、MOS、ダイオードデバイスの動作範囲に対してSパラメータおよびDCデータ配列のスプライン補間フィッティングを使用した、DCおよびRF 3ターミナル・アプリケーション用の自動モデリング手順です。このライセンスには、Keysight RootダイオードおよびMOSモデルの抽出も含まれています。

For more information about Device Modeling software, please visit Device Modeling IC-CAP.

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

最新のアプリケーションソフトウェアとファームウェア、およびエキスパートによるテクニカルサポートを最短時間で提供することで、イノベーションを迅速に進めることができます。

ソフトウェア ライセンス

条件や種類を選択して予算管理が可能で、柔軟性のあるサポートを提供。

ソフトウェアマネージャー

ご利用のキーサイトソフトウェアの管理、ライセンスの請求、最新アップデートヘのアクセス。

Want help or have questions?