這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於誤碼率測試儀的軟體
找到符合您需求的型號
上一個
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
Maximize the usage of your test instruments with a fast and reliable application to automate system calibration and C-PHY 2.0 receiver conformance tests.
M8085A MIPI® 接收器測試軟體是 M8070B 系統控制軟體的外掛程式,可與 M8100 系列任意波形產生器(AWG)搭配使用。
IEEE 802.3bs/cd 接收器測試應用軟體,適用於 200GAUI-4、400GAUI-8 晶片對模組、晶片對晶片和背板。
OIF-CEI 4.0 Receiver Test Application for OIF-CEI 56G-Very Short Reach (VSR), Medium Reach (MR) and Long Reach (LR) PAM4
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
可調式 ISI 套件提供前所未有的測試通道處理靈活性,可簡化接收器測試:藉由在發射器端指定特定頻率點的插入損耗,或是使用 S 參數檔,您可模擬通道響應。 通道模擬功能可與實際的實體 ISI 軌跡板結合使用,以便建構新的測試通道。 M8070ISIB 與 M8040A 64 Gbaud 高效能 BERT 相容。
IEEE 802.3bm Receiver Test Application for 25GAUI-1 Chip-to-Module, Chip-to-Chip, Cable and Backplane
M8091CKCA 電子接收器符合性測試應用軟體旨在協助並簡化壓力信號校驗,以便利用 Keysight M8040A 64Gbaud 高效能 BERT 或 M8050A 120Gbd 高效能 BERT 與是德科技數位通訊分析儀(DCA)示波器,測試 IEEE 802.3ck Draft 3.3 晶片對晶片(C2C)和晶片對模組(C2M)電子介面的輸入。
M80885RCA receiver conformance and characterization test automation software for DDR5 plus test setup calibration procedures
OIF-CEI 3.1 Receiver Test Application for OIF-CEI 28G-Very Short Reach (VSR), Short Reach (SR), Medium Reach (MR) and Long Reach (LR)
Keysight N5991HE1A HDMI eARC test solution simplifies connectivity and supports the most advanced audio formats and highest audio quality.
N5991HP1A HDMI electrical performance validation and compliance software solution offers a complete test execution environment for validating and troubleshooting the electrical performance of HDMI 1.4 and HDMI 2.1 sink devices.
此接收器解決方案包含 Station Configurator 和 Valiframe,可提供自動系統校驗以及 M-PHY 5.0 測試規格(CTS)符合性測試等功能,讓您能大幅提高測試儀器的使用率。
Keysight N5991PB5A 是適用於誤碼率測試儀的接收器測試自動化軟體,讓您能對 PCI Express 5.0 ASIC 進行測試和特性分析。
N5991PB6A 是適用於誤碼率測試儀的接收器測試自動化軟體,讓您能對 PCI Express 6.0 ASIC 進行測試和特性分析。
The N5991PC5A is the receiver test automation software for bit error ratio testers, allowing you to test, debug and characterize PCI Express 5.0 CEM Add-In Cards and systems.
N5991ST3A 是適用於誤碼率測試儀的最新 SATA 3 接收器測試自動化軟體,讓您能對 SATA 裝置和主機進行測試、除錯和特性分析。
透過快速可靠的應用軟體,自動執行系統校驗和 USB3.2 接收器相符性測試,發揮測試儀器的最大效用。
N5991U42A 是接收器相符性測試自動化軟體,讓您能對 USB4 2.0 版 PAM3 設計進行測試和特性分析。
Keysight N4980A 多儀器 BERT 軟體是一套可控制多個儀器的圖形使用者介面,以方便執行一系列 BER 量測。
下一頁
擴充您的誤碼率測試儀(BERT)功能
使用額外的特性和功能,客製您的 BERT。 我們精選的軟體、配件和服務,可確保您實現最準確的量測。 您可在購買儀器時加購,或是等之後有需求再選購。 透過是德科技,您可擁有具備最新功能的產品。
企業級軟體服務合約
請即簽署是德科技企業級軟體服務合約,以便持續為您的企業創造價值。 此服務合約提供可重新混合搭配的授權方案,讓您能靈活、經濟有效地使用是德科技多元的軟體組合。
保障您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助