產品特性

最複雜的系統,需要最好的工具

UXG X 系列高靈敏信號產生器可在您需要時,輕鬆建立複雜的情境。 UXG 是功能強大、現成可用的建構模組,您可隨心所欲地將它配置為可靠的本地震盪器(LO)或是可擴充的威脅模擬器。 UXG 還消除了類比與向量技術之間的壁壘,讓您輕易地將新情報整合到最新的信號情境中。 有了 UXG,您可產生更為複雜、極端逼真的模擬信號。

  • 可滿足頻率高達 44 GHz 的各種電子戰、雷達和天線測試需求
  • 利用直接數位合成(DDS)技術,UXG 可在短短 170 ns 內,更新頻率、振幅和相位設定,並且提供內建的相位可重複性
  • 可模擬先進雷達信號、產生開關比為 90 dB 的窄脈衝,以及寬度為載波頻率 10% 至 25% 的調頻脈衝信號
  • 利用快速頻率調諧功能,您可在寬廣的頻率範圍內快速分析天線特性:標準配置提供 100 µs 切換速度,另外還提供 1 µs 和 370 ns 的切換速度選項,以滿足您的需求
  • 接受脈衝描述符字(PDW),以便快速有效地產生較長的脈衝序列,並可單獨進行相位控制
  • 可產生整形脈衝,以及寬頻線性或非線性調頻脈衝(chirp)

 

 

 

 

 

我們強大儀器的幕後功臣

為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技的客製化積體電路,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些由是德科技團隊開發的 MMIC,在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠製造,以及客製的 ASIC 信號處理能力,以提供業界最快速、最可靠的量測儀器。 您可依賴是德科技,加速實現下一個創新。透過 Keysight UXG X 系列高靈敏信號產生器,您可產生複雜的情境,打破類比與向量信號之間的壁壘。 UXG 採用是德科技獨家的客製化半導體,為航太與國防應用提供靈活的頻率和振幅跳變(amplitude-hopping)功能。

高靈敏信號產生器和高靈敏向量轉接器的差別

是德科技 UXG 高靈敏信號產生器提供最快的切換速度、相位同調性,以及多元的脈衝調變機制,讓您能在執行雷達、天線和電子戰測試時,準確地模擬多發射器情境。 UXG 高靈敏向量轉接器則可擴充信號產生器的功能,以便模擬具有可變上升/下降時間和任意調變機制的複雜脈衝,包括非線性調頻脈衝和通訊信號。

UXG 高靈敏信號產生器:

  • 可模擬日益複雜的信號環境,以進行雷達、電子戰和天線測試
  • 可產生模擬信號,讓您能以更高的自信度,更快進行電子戰系統測試
  • 使用脈衝描述符字(PDW)來產生長脈衝序列,並單獨控制脈衝特性
  • 準確地模擬多威脅環境
  • 調變寬度通常為載波頻率的 10%
  • 固定的脈衝上升與下降時間

UXG 高靈敏向量轉接器:

  • 更逼真地模擬雷達和電子戰日益複雜的信號環境,進而充滿信心地進行測試
  • 可迅速調整,以提供多種通道和埠配置
  • 可校驗振幅、相位和時間,以確保多個信號源的同調性
  • 所有頻率的調變寬度均為 1.6 GHz
  • 整形脈衝的上升與下降時間
用於雷達和電子戰測試的多發射器情境

建立用於雷達和電子戰測試的多發射器情境

想要對雷達和電子戰系統進行逼真的測試,那麼您所產生的信號,必須能夠準確地模擬多發射器環境,其中包含數千個發射器,每秒可產生數百萬個來自各個不同方向的脈衝。 傳統的方法需使用極為複雜的大型系統才能達成任務,但研發工程師無法輕易取得這樣的系統。 現成的商用「高靈敏信號產生器」採用新技術,可提供經濟實惠的整合式解決方案,是工程師測試工作台的理想選擇。 利用這項技術,開發人員可產生更為複雜、逼真的模擬信號,以提高對電子戰系統效能的信心。

重要規格

頻率

10 MHz 至 44 GHz

1 GHz 時的相位雜訊(20 kHz 偏移)

-143 dBc/Hz

頻率切換速度

<= 170 ns

IQ 調變頻寬(內部/外部)

高達 1.6 GHz

提供調變類型

AM、FM、PM、脈衝、任意波形

請參閱 N5191A 或 N5193A UXG 高靈敏信號產生器,以及 N5192A 或 N5194A UXG 高靈敏向量轉接器的產品規格書。 N5191A 和 N5192A 為具備高效能的改良版本,不需要出口授權。

 

PathWave 信號產生軟體

產生各式各樣一般或基於標準的信號

  • 產生具最佳效能的參考信號 – 產生經過是德科技驗證且符合產業標準校驗後的信號,以便更有效地分析並驗證您的裝置
  • 驗證元件、發射器和接收器測試 – 輕鬆產生並播放客製化波形,使用幾乎無失真的測試信號進行元件測試
  • 確保設計符合最新標準 – 確信您所產生的信號完全符合最新技術的要求
  • 加速信號產生並縮短模擬時間 – 提供圖形化樹狀導覽,讓您能加速完成測試
PathWave 信號產生軟體

找到符合您需求的型號

是德科技客服中心提供您需要的協助