這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
同調可插拔模組測試解決方案
業界首款完整的 400ZR 模組驗證解決方案

專為驗證同調可插拔模組量身打造
S1205A 解決方案專為測試具有 50GAUI-1、100GAUI-2、200GAUI-4 和 400GAUI-8 用戶端介面的收發器量身打造,以支援在線路端使用高達 74GBaud 的同調調變機制。 例如,QSFP-DD 可插拔模組可根據 OIF 400ZR、IEEE 400GBASE-ZR 或 400ZR+ MSA 規格進行測試。
適用於 400ZR 可插拔模組的完整測試解決方案
Keysight S1205A 是一套完整的測試解決方案,可用於驗證 400ZR 可插拔電源,涵蓋以下測試:
- 光發射器測試(EVM、載波頻率偏移 I/Q 和偏振時脈偏差、OSRN、Rin 等)。
- 功能測試(模組實體層壓力測試、CMIS 測試、診斷監控)
此解決方案專為 400ZR 多供應商互通性測試而量身打造,還可升級為全自動生產測試。


針對即將問世的 800ZR 和 800LR 收發器進行測試
近來,業者致力於推動下一代 800G 同調鏈路的標準化,旨在將符碼率提高一倍,達到 120 GBd。 為此,是德科技開發了可設計和驗證這些技術的工具。 例如,將 G800GE-02 和 N4391B 光學調變分析儀搭配使用,您可以在 C 頻段(800ZR)和 O 頻段(800LR)中,測試 400G 和 800G 同調可插拔模組和元件。
保障您的創新投資
光學收發器測試解決方案的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助