這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
相位雜訊測量解決方案
有效、準確且經濟實惠
探索是德科技全系列相位雜訊測量儀器
是德科技訊號源分析儀系列產品備有一應俱全的機型,無論您是需要像 SSA-X 系列這樣的全方位解決方案,還是需要 PN3 系列的高效能輕巧選項,我們都能滿足您的特殊需求。 您可任選最適合的選項,以便運用不可或缺的高效率測量功能,以及超低的相位雜訊靈敏度,獲得所需的準確度和精密度。
Keysight SSA-X 系列提供多合一解決方案,適用於相位雜訊和訊號源分析。 Keysight PN3 輕巧型系列重量僅 10 kg,但具有高功率和低相位雜訊靈敏度。 這兩個系列均提供靈活的測量設定,並與內建的軟體或韌體相容,可簡化配置。 請即聯絡是德科技專家,以便盡快找到最切合您需求的最佳選項。
保障您的創新投資
測量相位雜訊
降低振盪器、合成器、放大器和其他電子元件的相位雜訊,有助於提高數位通訊系統的傳輸速率,以及使用這些元件之雷達系統的靈敏度。 為了設計具更低相位雜訊的卓越元件和系統,我們需要測量系統中的雜訊。 目前有幾種儀器可以做到這一點。在此影片中,我們將展示可用於測量相位雜訊的三種不同儀器。 我們將世界一流的超低相位雜訊 VXG 向量訊號產生器,與 SSA-X、PNTS 和 UXR 搭配使用,以進行精準的分析。 此外,我們還將說明為什麼相位雜訊是評估訊號產生器效能優劣的重要指標。
是德科技客服中心提供您需要的協助