위상 노이즈 측정이란?

위상 잡음 측정은 반송파 신호의 총 전력에 대한 반송파의 오프셋 주파수에서의 전력 밀도 비율로 정의됩니다. 위상 노이즈 테스트는 내부 아키텍처, 발진기 유형, 내부 및 외부 주파수 기준, 내장 기능의 효과 등 다양한 요소에 따라 달라지므로 까다롭고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 깨끗한 신호 생성과 고성능 스펙트럼 분석을 동시에 통합하여 설정을 테스트하는 것은 훨씬 더 어려운 일입니다.
위상 노이즈 측정 방법은 기본적인 직접 스펙트럼 방식과 중간 정도 복잡도를 가진 반송파 제거 방식, 그리고 상호 상관 방식이 있습니다. 

요구에 부합하는 위상 노이즈 분석기 및 테스터

키사이트는 측정을 단순화하고 효율을 최대화하는 전용 위상 노이즈 측정 솔루션을 제공합니다. 낮은 위상 노이즈와 RF 설계에 대한 오랜 측정 경험을 바탕으로, 현재는 물론 미래에도 고객의 특정한 성능 및 어플리케이션 요구에 맞게 경제적으로 맞춤 구성할 수 있습니다.

혁신에 대한 투자 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?