尋找感興趣的產品?
Keysight Inline Decryption
今天,絕大多數流量均經過加密,加上臨時密鑰已逐漸成為主流技術,因此企業需要一種有效的方法,來保留傳輸層安全性(TLS)1.3 的優點,並且檢查流量中是否存在威脅和惡意軟體,以保護其網路和使用者。
Keysight Inline Decryption 功能是 SecureStack 功能套件的補充,讓企業能夠透過其可視化平台,查看使用臨時密鑰進行加密的內部流量。 Keysight Inline Decryption 功能可用於 inline 和 out-of-band 工具,以便處理出口和入口流量,並且可與 NetStack、PacketStack 和 AppStack 功能搭配使用。 您可透過與 Vision ONE™ 和 Vision X 相容的獨立高效能應用模組獲得這項功能。這兩種統包式網路導流設備均提供高效能、無損的可視化功能。 Inline Decryption 採用專用的加密處理器;如與可視化解決方案整合在一起,可提供最佳的傳輸速率。 此外,它提供內建的政策管理、網址(URL)分類、支援所有主要的加密方式,並具有報告功能。
安全困境
企業會將透過 Internet 交換的資訊加密,特別是信用卡號、身分證號碼等敏感資訊,以便保護自己和使用者的安全。Firefox 和 Google 公布的資料顯示,截至 2017 年,超過 75% 透過上述瀏覽器存取的網站,均已對網路流量進行加密, 如此可避免身分遭竊、出現安全漏洞,以及資料外洩。 然而,和特洛伊木馬程式一樣,惡意軟體和其他威脅也可能透過加密技術植入網路。 顧能集團(Gartner, Inc.)預測,到 2020 年,將有超過 60% 的企業無法有效地解密超文本安全傳輸通訊協定(HTTPS),進而「遺漏最具針對性的網路惡意軟體」。 此外,駭客也變得越來越聰明,某些形式的加密變得很容易遭到破解。
有兩種方法可以解決這個困境:
- 使用更難被破解的加密技術
- 根據企業的安全與監控政策,檢查所有加密流量中是否存在威脅
為什麼要使用臨時密鑰
安全通訊協定(SSL)和傳輸層安全性(TLS)均統稱為“SSL”,它們藉由對資料進行擾碼或「編碼」,以保護電腦網路通訊。 如右圖所示,該技術的運作原理是,交換經由公開金鑰(由伺服器提供)編碼過的資訊,接著透過 Internet 傳送資訊。 接收方(伺服器)握有私鑰,因此可將資料解密。
使用靜態密鑰的 RSA(Rivest-Shamir-Adleman)曾是主流加密技術, 在此架構下,伺服器握有一把用於將通訊加密的密鑰。 問題是,萬一這把密鑰不知何故遭竊,那麼經由該伺服器傳遞的任何通訊都將暴露無疑。 為了解決這個問題,許多企業和監管機構已轉而強制使用臨時密鑰來進行加密,最常用的是橢圓曲線 Diffie–Hellman 金鑰交換(ECDHE)法,它會在每次進行交換時產生一個新的密鑰。
完全正向保密和 TLS 1.3
您可將靜態鑰匙視為一把真實的鑰匙,如果這把鑰匙被盜或被複製,拿到鑰匙的人就可以任意存取所有受這把鑰匙保護的通訊。 相較之下,臨時密鑰就像是行動 app 針對某次交換所產生的一組號碼。 就算這組號碼被盜,那也只能用於解鎖該次資訊交換, 所有其他交換仍然受到保護。 正是這種完全正向保密特性,使得臨時密鑰成為主流技術。
包括 Google、Facebook、Mozilla 在內的科技巨頭,均相繼宣布改用臨時密鑰進行加密,以便為使用者提供更高的安全性。 TLS 1.3 是網際網路工程任務組(IETF)制訂的最新 TLS 協定標準,其已支援臨時密鑰交換。
Keysight Inline Decryption
卸載 TLS 解密
對網路流量進行一次解密和多次檢查,以擴充您的安全與監控基礎設施。 TLS 解密可能會占用工具 60-80% 的容量,也就是說,大部分時間工具都是在進行解密,而不是進行更重要的流量檢查。 此外,有些工具甚至無法解密 TLS 流量。
藉由卸載 TLS 解密,您可達成下列目標:
- 大幅提升安全與監控工具的投資報酬率
- 提高安全與監控工具的效能
- 擴充安全與監控基礎設施
- 全面洞察加密流量,即使是使用臨時密鑰加密的流量
Inline 和 Out-of-Band(OOB)
Inline Decryption 可於 inline 和 out-of-band 工具中部署。
- Inline:可在中途檢查進出網路的流量。 Inline Decryption 可將進入網路導流設備的資料解密,然後送入安全與監控工具。 檢查完畢後,工具會將資料轉送回網路導流設備,接著使用 Inline Decryption 功能將資料重新加密。 預設是使用相同的加密方法,但您也可以依照需求套用任何政策。 之後,資料會被路由回網路。 為了提供最高的安全性,這整個過程是透過 Active-Active 韌性架構中的旁路交換器完成的。 使用臨時密鑰重新將資料加密,可確保網路安全,同時還可檢查資料,真是一舉兩得!
- Out-of-band:流量進入網路導流設備後,經過解密、複製,接著會傳送到 out-of-band 安全與監控工具。 這些工具使用解密的流量來產生警示。
- 同步部署:Keysight Vision ONE 和 Vision X 讓您能同時使用 inline 和 out-of-band 模式。 因此,您可在同一部署中,使用適合不同模式的安全和監控工具。
無限可視性
如將 Inline 解密與 Keysight NetStack、PacketStack 和 AppStack 功能結合使用,您可獲得更大的靈活性和無限的可視性。
憑藉是德科技解決方案,您可將流量解密、裁剪封包、移除表頭,然後再將流量傳送到 out-of-band 安全工具。 如此可提高工具效率並延長使用壽命。 應用識別功能可將某些應用傳送給這些工具,或是從工具中排除這些應用,不論您是否使用 Data Masking Plus 來保護個人身分識別資訊(PII)。 您可根據地理位置、瀏覽器類型和應用類型,甚至是客製化 App 等條件,來選擇要將哪些流量轉送到 out-of-band 工具。
對於 inline 部署而言,Inline Decryption 完全透明,您無需在用戶端上手動配置 proxy。 藉由使用內建的負載平衡功能,以及偵測故障 inline 設備的心跳信號,您可維持高效能、韌性十足的安全部署,Vision ONE 或 Vision X 則可用於維護服務鏈,並卸載 TLS 解密和各種 Netflow 產生等任務。
同時使用多種功能,可確保最有效的安全政策執行,並且讓工具以最高效能運作。 如此還可延長安全與監控工具的使用壽命。 如搭配使用 Keysight 旁路交換器和 ThreatARMOR,可實現最佳安全部署,進而大幅提升可靠性和效率。
輕鬆管理
Inline Decryption 功能易於配置和管理,可作為 Vision ONE 或 Vision X 網路導流設備設定與部署的一部分。
Vision ONE 和 Vision X 提供靈活的政策配置,可確保最高的安全性,並支援多個並行情境。
只需簡單修改授權,便可輕鬆升級為更高的傳輸速率。Vision ONE 提供 1G、2G、4G 或 10G 授權。 不需要額外的硬體,也不需要進行大規模升級以便變更配置,即可轉移授權。 Vision X 為每個 CPU 提供一個高達 25G 的授權。
即時洞察
Keysight Inline Decryption 可在螢幕上即時顯示分析資料,包括傳輸速率、連線和加密資料的詳細資訊。 您可將滑鼠移到特定資料上,以便觀看更詳細的資訊,確保您能隨時追蹤所有資料。 Inline Decryption 還提供錯誤和異常記錄等資料,以及歷史資料存取功能。
支援主要加密方式
Inline Decryption 支援 TLS 1.3 中列出的許多主要加密方式,支援的加密方式持續增加中。
| 支援的加密方式 | KX | AU | ENC | MAC | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLS13-AES-256-GCM-SHA384 | TLSv1.3 | - | - | AES-128-GCM | AEAD |
| TLS13-CHACHA20-POLY1305-SHA256 | TLSv1.3 | - | - | AES-128-GCM | AEAD |
| TLS13-AES-128-GCM-SHA256 | TLSv1.3 | - | - | CHACHA20-POLY1305 | AEAD |
| TLS13-AES-128-CCM-8-SHA256 | TLSv1.3 | - | - | AES-128-CCM | AEAD |
| TLS13-AES-128-CCM-SHA256 | TLSv1.3 | - | - | AES-128-CCM-8 | AEAD |
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | ECDH | RSA | AESGCM(128) | AEAD |
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | SSLv3 | ECDH | ECDSA | AES(128) | SHA1 |
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | TLSv1.2 | ECDH | RSA | AES(256) | SHA384 |
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | TLSv1.2 | ECDH | ECDSA | AES(256) | SHA384 |
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | ECDH | ECDSA | AESGCM(128) | AEAD |
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | ECDH | RSA | AESGCM(128) | AEAD |
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | ECDH | ECDSA | AESGCM(128) | AEAD |
| DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | DH | RSA | AESGCM(128) | AEAD |
| DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | DH | RSA | AESGCM(128) | AEAD |
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | ECDH | RSA | AES(128) | SHA256 |
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | ECDH | ECDSA | AES(128) | SHA256 |
| ECDHE-RSA-AES128-SHA | SSLv3 | ECDH | RSA | AES(128) | SHA1 |
| DHE-RSA-AES256-SHA | SSLv3 | DH | RSA | AES(256) | SHA1 |
| ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | ECDH | RSA | 3DES(168) | SHA1 |
| ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA | SSLv3 | ECDH | ECDSA | 3DES(168) | SHA1 |
| AES128-GCM-SHA256 | TLSv1.2 | RSA | RSA | AESGCM(128) | AEAD |
| AES256-GCM-SHA384 | TLSv1.2 | RSA | RSA | AESGCM(256) | AEAD |
| AES128-SHA256 | TLSv1.2 | RSA | RSA | AESGCM(128) | SHA256 |
| AES256-SHA256 | TLSv1.2 | RSA | RSA | AES(256) | SHA256 |
| AES128-SHA | SSLv3 | RSA | RSA | AES(128) | SHA1 |
| AES256-SHA | SSLv3 | RSA | RSA | AES(256) | SHA1 |
| ECDHE-RSA-AES256-SHA | SSLv3 | ECDH | RSA | AES(256) | SHA1 |
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | SSLv3 | ECDH | ECDSA | AES(256) | SHA1 |
| DHE-RSA-AES128-SHA256 | TLSv1.2 | DH | RSA | AES(128) | SHA256 |
| DHE-RSA-AES128-SHA | SSLv3 | DH | RSA | AES(128) | SHA1 |
| DHE-RSA-AES256-SHA256 | TLSv1.2 | DH | RSA | AES(256) | SHA256 |
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | TLSv1.2 | ECDH | ECDSA | CHACHA20/POLY1305(256) | AEAD |
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | TLSv1.2 | ECDH | RSA | CHACHA20/POLY1305(256) | AEAD |
| DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | TLSv1.2 | DH | RSA | CHACHA20/POLY1305(256) | AEAD |
| CAMELLIA128-SHA256 | TLSv1.2 | RSA | RSA | CAMELLIA(128) | SHA256 |
| CAMELLIA256-SHA256 | TLSv1.2 | RSA | RSA | CAMELLIA(256) | SHA256 |
| DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256 | TLSv1.2 | DH | RSA | CAMELLIA(128) | SHA256 |
| DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA256 | TLSv1.2 | DH | RSA | CAMELLIA(256) | SHA256 |
-
「隨著 TLS 1.3 標準開始部署臨時密鑰,企業將發現,解密和檢查加密流量的程序變得更複雜,需要耗費大量資源。 Inline Decryption 這類解決方案可協助企業有效率地洞察目前的網路流量,並且減少對網路、監測工具和安全設備的干擾。」
ESG 分析師 DAN CONDE
透過 Inline Decryption 強化 Inline 安全防護
Inline Decryption 可與是德科技故障復原安全架構進行無縫整合,以簡化 inline 部署。 如搭配使用是德科技威脅情報閘道器 ThreatARMOR™,Inline Decryption 可建立更穩健的 inline 架構,以阻擋有問題的網際網路協定(IP)、處理加密流量,並透過 Active-Active 高可用性配置保護您的網路,確保持續的流量檢測和近乎即時的恢復。
相關資訊
是德科技客服中心提供您需要的協助