針對連網裝置的強健安全驗證解決方案

是德安全測試 智能自動化、即時分析與持續擴展的威脅覆蓋範圍,可在開發各階段驗證連網裝置的安全性。該方案專為模擬真實網路攻擊而設計,能為消費級與工業級物聯網應用提供高可信度的嵌入式系統、通訊協定及韌體安全測試。 此平台透過點擊式使用者介面(UI)或自動化API實現驗證自動化,作為即用型解決方案,可協助識別符合規範與標示要求相關的物聯網安全漏洞。立即索取熱門配置方案報價。需要選型協助?請參閱以下資源。

安全通訊 

測試加密協議的實作、憑證處理及驗證機制。驗證安全通訊可確保資料的機密性、完整性與真實性。

威脅模擬

真實世界攻擊模擬使開發人員能夠評估物聯網裝置對威脅向量的應對能力,包括拒絕服務(DoS)、偽造攻擊及重放攻擊,從而強化裝置的韌性。 

標準與合規 

自動化測試案例符合關鍵安全標準,包括ETSI EN 303 645、ANSI/CTA 2088-A及OWASP規範,確保監管機構核准與客戶信任。

裝置行為分析

監控裝置在壓力與攻擊狀態下的反應、效能及穩定性,協助工程師識別異常模式並強化系統韌性。 

產品影像
  • Bundles

    Base Controller Software Subscription, IPv4 Attack, WLAN Attack, Bluetooth Attack, IPv6 Attack, Base Controller Software SubscriptionIPv6 AttackIPv4 AttackBluetooth AttackWLAN Attack

  • 類型

    Software

常見問題