尋找感興趣的產品?
產品特性
- 產生可擴充的真實流量,以便進行完整的效能和安全性測試
- 使用完整的測試軟體解決方案,驗證虛擬和實體設備
- 使用 vController/vBlade 作為虛擬機鏡像,進一步簡化部署
- 提供 HTML5 網頁式操作介面,並支援 REST API,方便您進行測試配置和執行
- 在私有雲平台上運作,包括 VMware ESXi/KVM 虛擬機監控器(hypervisor)和 VMware vCenter/OpenStack 調度
- 支援所有主要的公有雲供應商,例如 Amazon AWS/Google Cloud Platform/Microsoft Azure
打破一成不變的安全韌性
挑戰:該如何實現虛擬安全
當今的企業需要能夠模擬真實條件的高傳真度網路測試。 唯有如此,才能確保網路安全設備以最佳效能運作。
為了保護應用並即時獲得最新的威脅情報,您需隨時保持最高警戒。 但是,在日益危險的 IT 環境中確保安全韌性,不過是個開端。
為了透過雲端和虛擬網路功能節省開支,企業需要一種按使用次數付費的便利模式,而此模式不會犧牲應用和網路測試實驗室的安全性。
解決方案:獲得更高回報的關鍵
我們的 BreakingPoint 虛擬版(VE)提供真實的應用和威脅模擬,以便進行完整的效能和安全性測試,其彈性部署模型,讓您能在不犧牲擴充性或靈活性的情況下,實現安全韌性。
BreakingPoint VE 具有出色的彈性和可共享的虛擬化測試功能,讓您能在跨越不同地區的全球企業網路中,快速進行部署和擴充。
利用其靈活的測試功能,您可快速獲得所需的工具,並根據專案的獨特需求來擴充和縮減測試規模。 訂閱銷售模式可降低 IT 運作成本,並將現有的安全投資最大化,以獲得豐厚的盈利。
透過 Breakingpoint 克服真實世界測試挑戰
任何組織都躲不過駭客的攻擊 — 只要連上 Internet,就要做好被入侵的準備。
唯一的辦法是,全面部署新世代防火牆(NGFW)、入侵檢測系統(IDS),以及任何可抵禦未來威脅的設備。 為了盡可能避免對網路效能造成影響,並驗證複雜網路安全基礎設施的準確性,企業需要一套強大的測試解決方案。
BreakingPoint 可驗證企業的安全基礎設施,進而將網路效能下滑的風險降低了 80%,同時將攻擊防禦性提高近 70%。 它的真實流量測試功能可模擬合法流量、分散式阻斷服務(DDoS)、安全漏洞、惡意軟體和模糊測試。
對任何透過網路推展業務的企業來說,分散式阻斷服務(DDoS)攻擊是個令人頭痛的風險。 為此,企業需確認,他們的網路能否抵擋得住數十萬個受感染系統發送的巨大攻擊流量,在此情況下,是否仍能接收正常的業務流量。 每次網路更新都可能影響 DDoS 防禦解決方案的效能,因此您必須持續對其進行驗證。
BreakingPoint 可大規模模擬正常的應用流量和安全威脅,讓您能夠驗證關鍵資料,例如 DDoS 防護解決方案丟棄的封包數量、您的解決方案面臨真實攻擊時的反應、您的網路在受到攻擊時可提供何種等級的服務,以及內部人員和流程如何應對並抵禦攻擊。
許多資料中心業者使用一組虛擬機或容器,依照有意義的工作負載,將網路分為多個區段。 根據具體功能(例如網頁、應用、資料庫、服務工作負載)進行分類後,企業可針對每一種工作負載類型,套用相對應的安全措施。 但是,測試這些特定工作負載的安全性和效能,是項艱鉅的任務。
利用 BreakingPoint VE,您可模擬各種工作負載的特性,以及網路威脅橫向擴散的狀況,並透過無縫的測試功能,評估並管理您的微分段部署。
機器學習和大數據分析,為安全團隊帶來了打擊網路犯罪的新希望。 這些系統必須能夠存取有意義的特定領域資料、事件和日誌,以確立該領域的基準特性,最終幫助團隊了解該工具檢測偏離基準特性異常的能力。
BreakingPoint 可產生真實的流量,有助於提高解決方案的效率,進而減少錯誤和誤判。 它還可協助工具供應商進行逼真且相關的概念驗證(PoC)展示,以便推出差異化解決方案。
隨著 SCADA 開始透過 IP 網路運作,IT 和 OT 之間的界限變得越來越模糊⋯⋯然而,許多 OT 團隊尚未做好應對 ICS 網路威脅的準備。
企業已開始關注 SCADA 網路面臨的威脅,以及安全漏洞可能造成的影響。 他們非常清楚,儘管 SCADA 網路距離標準的網路安全分界區還非常遠,但還是很容易遭受網路攻擊。
在實驗室中使用 BreakingPoint 的真實應用流量和安全攻擊進行驗證,可確保 SCADA 網路具有韌性和安全性。 提高 ICS 網路和人員的攻擊應變能力,對於提升現在和未來的 SCADA/ICS 系統的韌性大有幫助。
-
「我們使用 BreakingPoint VE 來測試 LTE 網路元件,著重於使用者平面測試。 BreakingPoint VE 及其 UI 和新概念,大幅降低了以手動方式進行測試的複雜性。 BreakingPoint VE 提供使用 REST API 或 TCL API 進行自動化測試的功能,讓測試品質與速度倍增。」
匿名用戶,IT 中央站點
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助