PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

適用於 Keysight 網路與安全測試負載模組的高連接埠密度機箱,具備高效電源與散熱功能。

XGS 模組化網路

顯示 6 個 (共 6 個)

DAQ973SB 3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組、1 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體
DAQ973SB 3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組、1 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體
型號
DAQ973SBX

DAQ973MBX Best 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(具備 USB、LAN 和 GPIB)、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組、1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及 36 個月的節點鎖定 BV0006B BenchVue DAQ 軟體和 KeysightCare 軟體支援訂閱服務。 此套件提供 10% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ973SB

DAQ973SB Better 切換軟體套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(具備 USB、LAN 和 GPIB)、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組,以及 1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 8% 的優惠折扣。

Image of 3 插槽資料擷取主機,具備 2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組
3 插槽資料擷取主機,具備 2 個 20 通道切換模組和 1 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ970SB

DAQ970SB Good 切換器套件包括 1 個 DAQ970A 3 槽式資料擷取主機(USB 和 LAN)、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組,以及 1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 5% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、3 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、3 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體
型號
DAQ973MBX

DAQ973MBX Best 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(USB、LAN 和 GPIB)、3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及 36 個月的節點鎖定 BV0006B BenchVue DAQ 軟體和 KeysightCare 軟體支援訂閱服務。 此套件提供 8% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 3 個 20 通道多工器模組的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 3 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ970MB

DAQ970MB 高性價比多工器套件包括一個 DAQ970A 3 槽資料擷取主機(USB 和 LAN),以及 3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。此套件提供 5% 的優惠折扣。

3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB 和 3 個 20 通道多工器模組的影像
3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB 和 3 個 20 通道多工器模組
型號
DAQ973MB

DAQ973MB Better 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(USB、LAN 和 GPIB),以及 3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 6% 的優惠折扣。

全部清除