先進材料科學與工程

藉由準確地分析材料特性,研究人員可獲得關鍵資訊,以便開發下一代技術和產品。 在上個世紀,半導體產業透過先進材料研究,發掘了半導體、金屬、聚合物、陶瓷和化合物半導體等重要材料,成就了各個不同領域的創新。

是德科技提供一應俱全的解決方案,以因應最嚴苛的先進材料研究需求。 我們的解決方案包括測試方法和建議、儀器、測試夾具和軟體,可協助您有效地分析待測材料的電氣和電磁(EM)特性。

使用合適的工具提升您的工作技能

搭配合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。

分體式圓柱諧振器

量測薄膜、無包覆基板和低損耗片材的複介電常數和損耗正切

材料量測套件

利用 Keysight N1500A 材料量測軟體套件,您可輕鬆確認各種介電質和磁性材料的複雜電磁屬性。

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

材料測試設備的精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助