這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Truevolt 系列 6.5 和 7.5 位數數位萬用電錶
藉由使用 Keysight PathWave BenchVue 軟體,您可直覺地控制儀器、自動執行測試,並進行深入分析。
產品特性
使用 Truevolt 桌上型萬用電錶
樹立效能不打折的新標竿
搭載是德科技新的專利技術,Truevolt 數位萬用電錶(34460A、34461A、34465A、34470A)讓您可快速洞察信號、量測低功率裝置並維持經過校驗的量測結果。 Truevolt 提供全方位的量測功能,以及最出色的準確度、線性度、速度和解析度。
- 透過彩色圖形顯示的直方圖、長條圖和趨勢圖,以進行嚴密監控並加快統計分析
- 自動校驗功能可維持全天候的量測準確度,讓客戶能獲得可信賴的產品。
- 您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0001B)。
- 34465A 和 34470A 包含數位轉換和進階觸發功能。
- 以 1 微安(µA)範圍和皮安(pA)解析度測試低功率裝置。
- Truevolt 技術可協助您以更高的準確度、更低的雜訊和更低的量測誤差進行量測。
Truevolt 技術提供無可質疑的量測可信度
- Truevolt 克服了現代量測功能的挑戰,例如混合類比和數位信號、超低功耗管理系統,以及多種類型的感測器。
- 是德科技的 Truevolt 數位萬用電錶(DMM)具備現代量測功能,可克服這些挑戰,並提供最低的量測侵入性。
- Truevolt DMM 具有業界最低的雜訊位準和注入電流。
- Truevolt 具備先進的觸發與數位轉換功能,可協助您擷取許多其他 DMM 擷取不到的高速信號。

重要規格
最大讀取速度
每秒 50,000 筆讀值
最大解析度
7.5 位數
最大記憶體
2,000,000 筆讀值
1 年期基本直流量測準確度
0.0075% 至 0.0016%
量測功能
8
想看更多規格嗎?
搜尋符合您需求的型號
上一個
Digits of Resolution:
6 ½
一年的基本直流量測準確度:
0.0075%
Digits of Resolution:
6 ½
一年的基本直流量測準確度:
0.0035%
Digits of Resolution:
6 ½
一年的基本直流量測準確度:
0.0030%
Digits of Resolution:
7 ½
一年的基本直流量測準確度:
0.0016%
下一頁
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助