Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 光波元件分析儀 (LCA) 可執行經過校準的 S 參數量測,用於特性化光學和光子元件。這些解決方案結合了高頻寬向量網路分析儀和光學轉換器,以量測光學裝置中的頻率相關響應,讓您在性能驗證期間獲得更深入的洞察。LCA 無需手動校準,並在溫度、波長和偏振變化下提供穩定、可重複的結果。請根據您所需的類型、最大頻率和光纖模式來選擇所需的 LCA,以驗證您的調變器、光子積體電路 (PIC) 和其他下一代光學元件。您可選擇我們的熱門配置之一,或根據您的應用配置專屬的 LCA。
使用符合業界標準的校驗工具,消除手動光學校驗,以更可靠地確保 S 參數量測準確度。
支援高達 110 GHz 的電光量測,這對於在 1.6T 設計中擷取高速裝置行為至關重要。
基於 Keysight 向量網路分析儀 (VNA) 平台打造,以實現簡易配置,並為電氣和光學應用提供共用使用者介面。
專為特性分析被動和主動元件(例如光學調變器和光子積體電路)而設計,可支援多樣化的測試需求。
類型
Lightwave Component Analyzer, Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Detector
最高頻率
67 GHz 至 220 GHz
Fiber mode
Single-mode, Single-mode and multimode
N4377A 光波檢測器是一款獨立的 USB 供電光電轉換器,內建光功率計功能。藉由儲存在裝置電路板上的振幅和相位響應校驗資料,向量網路分析儀(例如 PNA、PNA-X)可從光發射器或調變器量測,對轉換器進行解嵌入,以便在光子學領域實現準確的 S21 參數量測。電子頻譜分析儀利用轉換器的低固有雜訊及高頻寬,進行雷射線寬和調變頻譜量測。
經校驗的內建光功率計,可提供平均功率量測,可實現光插入損耗量測。轉換器上顯示的指針式長條圖,可指示檢測的彎曲或故障光纖、不良的連接器或遺漏信號,並協助維持在檢測器的線性光功率範圍內。
N4377A 光波檢測器提供具 40 GHz 與 70 GHz 頻寬的單模光纖機型,校驗波長為 1,310 nm 和 1,550 nm。40 GHz 機型的操作波長範圍,從 1,064 nm 到 1,650 nm。70 GHz 機型可在橫跨並超越整個 CWDM 範圍下操作,從 1,200 nm 到 1,650 nm。
40 GHz 多模光纖機型的 N4377A 光波檢測器是在 850 nm 下進行校驗,但也可在高達 1,600 nm 的 SWDM 波長下操作。
新的 N4372E 光波元件分析儀基於 N5290A 和 N5291A(900 Hz 至 110/120GHz)PNA 毫米波系統,可為光接收器和光發射器測試提供前所未見的頻寬。
Keysight N4372E 光波元件分析儀提供適用於光接收器和光發射器測試的頻寬。 發射器和接收器製造商開始採用歸零/非歸零(RZ/NRZ)和脈衝振幅調變(PAM)格式,以便提高速率(baud rate),因而面臨更嚴苛的高頻寬 S 參數測試要求。
N4372E 光波元件分析儀可在更大的波長範圍內提供 110 GHz 的量測功能,讓您能輕鬆進行光電測試。 它還可在 1,260 nm 至 1,620 nm 的完整波長範圍內執行高達 110 GHz 的接收器測試。 它內建光功率計,方便您檢查和控制操作功率。 N4372E 光波元件分析儀的光發射器輸入埠可連接到輔助的可調諧雷射器,以驗證 S 參數對波長的影響。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
光波元件分析儀是一種專用測試系統,它結合了向量網路分析儀 (VNA) 的高速性能與精密的光電 (O/E) 和電光 (E/O) 轉換模組。這種整合可在寬頻率範圍內對光學和光子裝置進行校準的 S 參數測量。
LCA 測量調變器、光子積體電路 (PIC)、電光開關和其他光纖元件的頻率相關行為,提供驗證訊號完整性、插入損耗、回波損耗和頻寬所需的洞察力,無論是在研究還是製造環境中。
透過分析元件如何隨頻率調變或傳輸高速信號,LCA 可協助工程師確保新一代光學裝置符合 400G、800G 和 1.6T 網路等高速通訊系統的性能規格。
Keysight LCA 旨在支援對各種光學和光子元件(從簡單的被動裝置到複雜的高速調變器)的測試。您可以量測:
LCA 貫穿整個產品開發週期,從早期研發驗證到高產量製造測試,用於特性分析相干光學、矽光子和下一代資料通訊中使用的元件。
LCA 透過整合高頻寬 E/O 和 O/E 轉換器,將 VNA 的高精度量測能力擴展到光學領域。Keysight 的 LCA 解決方案支援高達 110 GHz 的電光 S 參數量測,讓您能夠分析超高速通訊系統中光學元件的完整頻率響應。這對於捕捉僅在高頻下出現的訊號衰減、反射和損耗行為至關重要。
透過使用經過校準且可追溯的測試設定,LCA 可確保電氣和光學路徑的量測準確度,協助工程師最佳化調變器、PIC 和其他先進光子元件的設計,以在 112 Gb/s、224 Gb/s 及更高資料速率下達到最佳效能。
首先,請考量您的應用所需的頻率範圍。Keysight LCA 支援高達 110 GHz 的量測。此外,還需考量您正在測試的元件類型(主動式與被動式)、是否需要電光測試或僅電氣測試,以及可追溯校準和統包整合對您的工作流程是否重要。
Keysight 的應用專家能協助您找出最符合特定測試需求的解決方案。您的應用需求將決定您需要哪種網路分析儀和光學轉換器,而我們的專家將協助您選擇合適的解決方案套件。