這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight W7020E PathWave IC-CAP DynaFET Extraction 授權包含一個專用的 UI 工具套件,用於驅動是德科技 DynaFET 模型(適用於 GaN 和 GaAs HEMT 元件)進行量測,並執行萃取程序。
產品特性
W7020E PathWave IC-CAP DynaFET 建模套件包括:
- 統包式套件,包括先進的直流和 S 參數量測控制、神經網路訓練,以及驗證功能
- 可與 NVNA S94522B 任意負載控制軟體搭配使用
- 可對 GaN 元件的動態自發熱效應和陷捕效應進行建模
- 與 NeuroFET 相比,在整個運作範圍內,元件的寬頻效能與頻率關係獲得了改善
- 與 NeuroFET 相比,可更準確地預測大信號非線性度(失真、負載拉移、PAE)和長期記憶效應
- 透過 Verilog-A 支援 PathWave 先進設計系統(ADS)和其他模擬器
是德科技 DynaFET 模型展現了元件建模領域的重大創新。 它可對 III-V FET 的關鍵動態現象(如汲極延遲、電流崩潰和閘極延遲)進行建模,包括動態自發熱和陷捕效應。
DynaFET 採用新穎的模型辨識程序,透過大信號波形資料辨識(萃取)陷阱狀態和接點溫度,然後推導出這些動態變量與元件電氣特性之間的耦合關係。 和 NeuroFET 一樣,DynaFET 也使用人工神經網路(ANN)來描述元件電荷和電流,但其公式包括元件溫度和電荷陷捕狀態,作為神經網路的額外輸入。 精密的機器學習演算法,藉由使用不同環境溫度下的直流、S 參數和大信號波形量測資料,對神經網路進行訓練。 使用是德科技非線性向量分析儀(NVNA),在不同的溫度、直流工作點、功率位準和負載阻抗下,以低基頻(100 MHz)量測非線性波形資料。
DynaFET 模型適用於高效功率放大器、雷達應用,以及 GaN 和 GaAs FET/HEMT 的低雜訊放大器。 它不適用於切換或被動混頻器應用。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助