Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
W1484BP SystemVue 射頻缺損模組讓使用 MATLAB® 的系統工程師和演算法開發人員無需離開 MATLAB 環境,即可使用 SystemVue 新推出的射頻減損建模功能。它包含 SystemVue 資料流模擬器和 RF_Link 功能,可讓使用者將射頻減損從設計前的工作區移到 MATLAB 中進行時域協同模擬。
數位開發人員和基頻系統架構師長久以來一直倚賴 MATLAB 的靈活性,將 MATLAB 做為一項設計工具來使用。PathWave 系統設計(SystemVue)多年來一直支援 MATLAB script,但當射頻架構團隊需要將他們的系統層 IP 交給使用 MATLAB 設計流程的團隊時,會遇到什麼阻礙呢?在過去,這些系統整合團隊會需要將 PathWave 系統設計軟體中使用的射頻系統函式複製出來,放進他們的 MATLAB 程式碼中 。Keysight PathWave 系統設計 2020 軟體可讓這些射頻系統架構師直接將他們的工作區提供給 MATLAB 使用者,直接在 MATLAB 環境內進行模擬。
PathWave 系統設計(SystemVue)2020 內的 Baseband Link 功能可將射頻系統的 IP 與 MATLAB 使用者連接,使他們可以從他們的 MATLAB 程式碼內直接呼叫既有的工作區。
圖 1:PathWave 系統設計的 Baseband Link 功能。
SystemVue 是進行電子系統層級(ESL)設計的最佳多域建模與驗證環境。它讓系統架構師和演算法開發人員得以跨越基頻與射頻領域的傳統界線,進行新一代的航太/國防及無線通訊系統創新實體層(PHY)設計。SystemVue 透過整合多項功能簡化了工作流程,包括受歡迎的 DSP 建模與部署介面、準確的射頻 EDA 工具、標準/IP 參考以及測試 & 量測鏈路,成為一個高生產力的設計環境。
這項創舉讓 SystemVue 搖身一變,成為射頻設計工具,讓模型導向的設計流程能與諸多重要領域連結,並將 PHY 開發與驗證耗費的時間減半。
圖 2:PathWave 系統設計環境。
PathWave 系統設計(SystemVue)使用者可將 Baseband Link 添加到他們既有的授權配置之中。此授權可讓 MATLAB 導向的系統設計團隊無需浪費射頻系統設計人員的核心授權即可執行 SystemVue。提供一個符合成本效益的方法,可在既有的 MATLAB 設計流程中加入 SystemVue 的射頻模擬功能。
如欲查看所有 SystemVue 配置,請參見《SystemVue 產品結構與選項摘要》。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 的註冊商標。