SimHIL

SimHIL 軟體可與是德科技 (Keysight) 的 GSS7000 及 PNT X GNSS 模擬器配合使用,提供整合式的硬體在迴路 (HIL) 測試。

產品影像
  • Compatible hardware

    PNT X, GSS7000

  • Use cases

    Automotive PNT Hardware-in-the-Loop Integration

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

SimGEN 讓您能夠完全控制情境定義、訊號環境建模,以及用於定位、導航和授時 (PNT) 測試的執行後分析。

模擬控制

  • 支援所有現有和規劃中的 GNSS 星座
  • 配置訊號環境的各個方面 — 星座參數、欺騙和干擾效應、大氣和多路徑條件
  • 注入錯誤並調整單個衛星訊號,以進行詳細的訊號錯誤建模

情境設計與動態

  • 設計複雜的車輛動態和軌跡剖面
  • 執行長達 65 天的情境
  • 以 1 kHz 的更新速率串流即時資料

彈性與整合

  • 將訊號與環境建模調整至進階研發和詳盡分析工作流程
  • 搭配 Keysight PNT X 和 GSS7000 模擬器使用