PXI 向量元件分析儀,100 kHz 至 44 GHz

PXI 向量元件分析儀 (VCA) 可透過連續波 (CW) 和調變訊號量測,實現複雜的多埠裝置特性分析。

產品影像
  • DANL @1 GHz

    -144 dBm

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Number of built-in ports

    2

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Bundles

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。