PXI-Vektorkomponentenanalysator, 100 kHz bis 44 GHz

Der PXI-Vektorkomponentenanalysator (VCA) ermöglicht die Charakterisierung komplexer Mehrportgeräte mit kontinuierlichen (CW) und modulierten Signalmessungen.

Produktbild
  • DANL @1 GHz

    -144 dBm

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Number of built-in ports

    2

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Bundles

    PXI active device characterization

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Frequenzbereich von 100 kHz bis 44 GHz
  • Vollständige Komponentencharakterisierung mit erweiterten Netzwerkanalyse-Messungen und modulierten Signalmessungen in Verbindung mit einem Vektorsignalgenerator
  • Die Multiport-Architektur ermöglicht schnelle Messungen an hochintegrierten Sende-/Empfangsmodulen und Beamformer-ICs.
  • Das modulare System skaliert mit Ihren Messanforderungen. Kaufen Sie genau so viele Ports, wie Sie benötigen, und führen Sie jederzeit Upgrades durch.
  • Schnelle Messgeschwindigkeiten für hohen Durchsatz
Was enthalten ist:
  • M9807A PXI VNA
  • M9817A Empfängermodul(e)
  • Verbindungskabel
  • Kurzanleitung