Landslide VoLTE/IMS 測試

利用 Keysight 測試平台上的 Landslide VoLTE/IMS 節點及 SIP UE 模擬功能,驗證 VoLTE 通話品質、IMS 節點效能及 EPC 可擴展性。

產品影像
  • Form factor

    Software Application

  • Technology

    VoLTE, VoNR, IMS, SIP

  • Test types

    VoLTE, IMS, MCPTT, WebRTC, Emergency Services, VoIP, SIP Proxy Performance, Dynamic PCC

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Landslide VoLTE/IMS 節點模擬功能將基於 SIP 的 VoLTE 用戶端和 IMS 節點模擬功能新增至 Keysight Landslide 測試平台,以實現 EPC 和 IMS 核心網路元件的可擴充驗證。

模擬與測試功能

  • 模擬數千個 UE 同時撥打和接聽 VoLTE 電話,並同步傳送和接收資料
  • 無論是獨立測試或端對端配置,皆可搭配真實資料流量測試任何 ePC 網路元件
  • 獨立的 SIP 代理/IMS P-CSCF 節點模擬,適用於沒有模擬 UE SIP 用戶端的場景
  • P-CSCF 模擬,用於 SBC 和漫遊測試
  • PSAP 節點模擬,以驗證緊急呼叫路由

規模與效能

  • 搭配超高容量授權,可模擬超過 400 萬個 UE
  • 每個測試伺服器最多可達 400,000 個雙向 RTP 流量
  • 每秒最多可達 32,000 次啟用/停用
  • 最多可模擬 2,000 個 eNB 和 2,000 個服務閘道

語音與視訊品質

  • POLQA 語音品質量測,搭配 MOS 分數(12 個有效通道)
  • PEVQ 視訊品質分析,最多可達 5 個通道
  • 語音編解碼器:AMR-NB、AMR-WB、EVRC-B、EVS、G.711、G.722、G.729、ILBC、OPUS — 支援通話中編解碼器變更
  • 視訊編解碼器:H.263、H.264、H.265、VP8

協定與介面涵蓋範圍

  • IMS 介面:Cx、Gm、I2、ISC、Ml、Mw、Mx、Rx、Sh、SIP-I/T、Ua/Ub、Ut
  • 通用 IMS 中繼介面模擬,用於 IMS 子元件之間的客製化 SIP 介面
  • 支援 MCPTT:私人通話、群組通話、OIDC 驗證、發言權控制 (CSC-1、CSC-4、MCPTT-4、MCPTT-7、Rx)
  • eMBMS 整合,用於透過 MB2-C、MB2-U 和 GC1 介面進行群組通訊

自動化與報告

  • 適用於 VoLTE 呼叫建模的 Tcl 和 GUI 可存取命令模式及命令序列器
  • 與更高階測試管理系統整合
  • 涵蓋模擬 (Landslide) 和待測裝置的整合測試報告