Novus ONE PLUS 10GE / 1GE / 100M 固定機箱,8 埠,SFP+ / 10GBASE-T

Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 1GE 固定機箱採用雙 PHY 配置,具備八個埠,支援 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 介面,並支援 10GE、1GE 和 100M 速度。

產品影像
  • Form factor

    Appliance

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE, 100 MbE

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    8

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight Novus ONE PLUS 固定機箱採用功能齊全的雙 PHY(RJ45 和 SFP+)以及三速或五速功能,可滿足高密度測試要求。它支援使用 Keysight STAR 和節拍器同步,跨多個機箱進行測試。您可使用它來執行以下操作:

  • 使用高密度可攜式設備,以經濟實惠的方式測試網路和裝置。
  • 透過精巧的外形尺寸和更低的功耗,最佳化實驗室空間和電力使用。
  • 透過統一架構,實現跨越第 2 層至第 7 層的廣泛測試功能,該架構支援 Keysight IxNetwork、IxExplorer 和 IxLoad 應用程式。
  • 使用專為測試高效能、低延遲裝置而設計的設備,驗證企業和服務供應商環境。
  • 驗證車用和工業物聯網。
  • 使用具備 TSN 功能並包含時間同步底層的平台進行測試。