Novus ONE PLUS 10GE / 1GE / 100M 고정형 섀시, 8포트, SFP+ / 10GBASE-T

키사이트 Novus 플러스 10GE/1GE 고정형 섀시는 듀얼-PHY 구성을 특징으로 하며, SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 인터페이스용 8개의 포트를 갖추고 있으며 10GE, 1GE 및 100M 속도를 지원합니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Appliance

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE, 100 MbE

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    8

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 Novus ONE PLUS 고정형 섀시는 모든 기능을 갖춘 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+)와 3단 또는 5단 속도 기능을 통해 고밀도 테스트 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 키사이트 STAR 및 메트로놈 동기화를 사용하여 여러 섀시에서 테스트를 지원합니다. 다음 용도로 사용할 수 있습니다.

  • 고밀도 휴대형 어플라이언스로 네트워크 및 디바이스를 비용 효율적으로 테스트합니다.
  • 컴팩트한 폼 팩터와 감소된 전력 요구 사항으로 랩 공간 및 전력 사용을 최적화합니다.
  • 키사이트 IxNetwork, IxExplorer 및 IxLoad 애플리케이션을 지원하는 통합 아키텍처를 통해 Layer 2에서 7까지 광범위한 테스트 기능을 활성화합니다.
  • 고성능, 저지연 디바이스 테스트를 위해 특별히 제작된 어플라이언스로 엔터프라이즈 및 서비스 공급자 환경을 검증합니다.
  • 자동차 및 산업용 사물 인터넷 네트워크를 검증합니다.
  • TSN(Time-Sensitive Networking)을 지원하고 시간 동기화 언더레이를 포함하는 플랫폼으로 테스트합니다.