IxANVL 協定測試套件 SDN 組合包,浮動式二進位永久授權

Keysight IxANVL 協定測試套件包含軟體定義網路 (SDN) 套件和浮動二進位授權。

產品影像
  • Protocol support

    SDN binary

  • License options

    Perpetual

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

節省時間與金錢

IxANVL 讓供應商能夠在產品的整個生命週期中驗證裝置設計,更早發現問題,以避免耗費成本的最後一刻返工。它能模擬以前成本過高的大型、多節點網路,從而實現更高效的測試和更快的產品發佈時間。

提升信心

IxANVL 透過實現自動化且無需監督的廣泛而徹底的測試,提高產品品質的信心。

IxANVL 的測試結果讓使用者能夠:

  • 判斷裝置的協定軟體是否符合或偏離規格。
  • 評估裝置在管理來自不符合規範的網路元件流量時的效能。
  • 透過回歸測試,評估新開發對現有程式碼的影響。

驗證廣泛的通訊協定

IxANVL 支援全面的協定清單,包括橋接、路由、PPP、TCP/IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、電信級乙太網路、車用乙太網路、分段路由和多點傳送。