Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置包括一個 3 槽主機,具有內建的 6 位半數位萬用電錶。您可各別配置每種通道,以便量測 11 種不同功能的任一項功能,可減少額外購買信號調節配件的成本與麻煩。總計有 8 個選配的插入式模組可用來建構輕巧型資料記錄器、全功能資料獲取系統,或經濟型開關單元。模組上的螺絲終端連接器可消除對接線端子模組的需求,而獨特的中繼維護特性可計算每一次切換的每一次關閉,以實現簡單、可預測的中繼維護。我們最受歡迎的 34901A 模組具有內建的熱耦參考和 20 個雙線通道。
插入式模組產品比較
Keysight BenchVue DAQ 控制與分析應用軟體可下載,以便用於 DAQ970A、34970A、34972A 和 34980A。BenchVue 給提供直覺的介面,可用於測試配置和即時資料顯示和分析。迅速設定並執行量測、匯出資料,並且記錄與檢視即時量測,最後透過各種不同的顯示方式,快速解讀您的資料。BenchVue 軟體也支援許多其他是德科技儀器,讓您能透過單一介面操控是德科技最受歡迎的儀器。
Microsoft 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。
市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。