RICtest - RAN 智慧型控制器測試解決方案

P8828S RICtest 模擬 O-RAN E2、A1 和 O1 節點以及流量設定檔,以進行效能、符合性和互通性測試。

產品影像
  • Test types

    Near RT RIC/xApps, Non-RT RIC/rApps

  • Sub system simulated

    O-Gnb, RIC

  • Interfaces supported

    E2, A1, O1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

無線電存取網路智慧控制器 (RIC) 及其應用程式的作用是收集和分析遙測資料,以即時提供補救措施和最佳化,進而改進和提升網路事件結果。為了使 xApp 和 rApp 成功運作,平台元件必須具備互通性,並透過強大的垂直整合來支援預期的訊息傳輸生產水準。xApp 和 rApp 本身也必須經過驗證,並透過模型量測和工作流程執行,以證明通訊協定行為和符合標準。

在此背景下,服務管理協調 (SMO) 的作用對於 RAN 管理和關鍵績效指標 (KPI) 的可見性至關重要。O1 介面為 SMO 提供了收集遙測資料以供 rApp 使用,以及管理 O-RAN 元件配置和操作的方法。代表非即時 RIC 驗證 SMO 的操作,可確保支援基於 O1 的 rApp 所需的方法,這些方法可以最佳化效能、修正錯誤配置並提高效率。

確保 RIC、SMO 和應用程式已準備好進行生產部署,需要在效能、一致性、互通性和使用案例驗證等領域進行評估。此類大規模評估面臨挑戰。使用連接到核心網路的真實 UE 和 RAN 元件測試平台進行測試是不切實際的。使用真實 O-RAN 元件、UE 和核心網路來產生測試資料的測試設定將會非常昂貴且難以操作。

Keysight 的 RIC 測試解決方案在設計時已考量到這些挑戰。

·        模擬具有 E2 和 O1 介面的 O-RAN 節點,服務分佈在多個蜂巢中的大量 UE

·        配置流量模式和行動情境,透過提供建模量測來測試 xApp 和 rApp 的 AI/ML 處理

·        驗證 O-RAN 無線電存取網路智慧控制器功能和性能

·        高度可擴充,支援大型 RAN 拓撲(例如數百個蜂巢、O-CU 和 O-DU、O-gNB 和 O-eNB)

·        近即時 RIC、非即時 RIC 和 E2 感知 O-RAN 節點的相符性測試

·        純軟體解決方案(可選用硬體)