XN4 級 USB 向量網路分析儀,最小頻率 100 kHz,最大頻率 26.5 GHz

輕巧型、無面板的 USB 向量網路分析儀(VNA)。 靈活的 4 埠 VNA,可顯著縮減測試儀器佔用的空間。 頻率高達 26.5 GHz。

產品影像
  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • Number of built-in ports

    4

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍 100 kHz 到 26.5 GHz
  • 靈活、高效能的小型 VNA
  • 備有各式各樣的量測應用軟體供您選擇,以獲得更深入的射頻測試洞察力
  • 提供與是德科技高效能 PNA 同樣的直覺式圖形操作介面
  • 支援所有是德科技電子校驗(ECal)模組,以快速完成校驗
隨附的選項:
  • 快速入門指南
  • USB 3.0 纜線組件
  • 電源供應器、外部 AC-DC 轉接器
  • 電源線
  • 校驗證書
Keysight 保固標誌