XP3 級光學回射損耗計,70 dB 動態範圍

Keysight N7753C 光學回損量測儀可量測輸入待測裝置和從待測裝置反射的光功率,並計算回損。原廠校準參數、功率監測器和內建逐步指南可簡化使用者校準,並消除暗電流和寄生反向散射的影響,以在寬動態範圍內實現最精確的量測。 N7753C 可與外部單模光纖光源搭配使用,並可與可調式雷射光源的觸發同步,以進行波長相關量測。

產品影像
  • Relative uncertainty (typical)

    ±0.5 dB

  • Sensor type

    InGaAs

  • Wavelength range

    1250 nm to 1640 nm

  • Dynamic range

    70 dB

  • Number of channels

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

回波損耗量測,動態範圍高達 70 dB

N7753C 光學回波損耗計量測進入待測設備並從中反射的光功率,並計算回波損耗。原廠校準參數讓您可以立即開始回波損耗量測。為了在寬廣的動態範圍內提供最準確的量測,功率監測器和內建的逐步指南簡化了精確的使用者校準,並消除了暗電流和寄生反向散射的影響。

快速掃頻波長回波損耗量測

N7753C 與外部單模光纖光源配合使用,並可與可調諧雷射源的觸發同步,以進行波長相關的量測。1M 樣本記錄緩衝區和 1 µs 至 10 s 的寬廣平均時間調整範圍進一步增強了此功能。

從 3.4.1.8 版起,光子應用套件的 Lambda 掃描引擎支援 N7753C,可用於搭配一個或多個掃描式可調諧雷射,進行進階掃描式 RL 和 IL 量測,以涵蓋 1250 nm 至 1640 nm 的波長。

N7753C 包含兩個功率感測器和光纖耦合器,可提供光學回波損耗的直接量測。一個感測器量測從待測設備反射到儀器的光功率,而另一個感測器則監測穿過儀器到達待測設備的光功率。校準後的比率提供回波損耗。