Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores ópticos de perda de retorno da classe XP3 da Keysight incluem o N7753C.
O medidor óptico de perda de retorno Keysight N7753C mede a potência óptica que entra e é refletida pelo dispositivo em teste e calcula a perda de retorno. Os parâmetros calibrados de fábrica, um monitor de potência e o guia passo a passo integrado simplificam a calibração do usuário e eliminam os efeitos da corrente escura e da retrodifusão parasitária para obter medições mais precisas em uma ampla faixa dinâmica. O N7753C é usado em conjunto com uma fonte de luz de fibra monomodo externa e pode ser sincronizado com o disparo de fontes de laser sintonizáveis para fazer medições dependentes do comprimento de onda.
Relative uncertainty (typical)
±0.5 dB
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
1250 nm to 1640 nm
Dynamic range
70 dB
Number of channels
1
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Medições de perda de retorno com faixa dinâmica de até 70 dB
O medidor óptico de perda de retorno N7753C mede a potência óptica que entra e é refletida pelo dispositivo em teste e calcula a perda de retorno. Os parâmetros calibrados de fábrica permitem que você inicie instantaneamente a medição da perda de retorno. Para fornecer medições mais precisas em uma ampla faixa dinâmica, um monitor de potência e o guia passo a passo integrado simplificam a calibração precisa do usuário e eliminam os efeitos da corrente escura e da retrodifusão parasitária.
Medições rápidas de perda de retorno com comprimento de onda varrido
O N7753C é usado em conjunto com uma fonte de luz de fibra monomodo externa e pode ser sincronizado com o acionamento de fontes de laser sintonizáveis para fazer medições dependentes do comprimento de onda. Isso é aprimorado com o buffer de registro de amostra de 1M e a ampla faixa de ajuste do tempo médio de 1 µs a 10 s.
A partir da versão 3.4.1.8, o Lambda Scan Engine do Photonic Application Suite suporta o N7753C para medições avançadas de RL e IL com um ou mais lasers sintonizáveis para cobrir comprimentos de onda de 1250 nm a 1640 nm.
O N7753C inclui dois sensores de potência e acopladores de fibra para fornecer uma medição direta da perda de retorno óptico. Um sensor mede a potência óptica refletida do dispositivo em teste para o instrumento, enquanto o outro sensor monitora a potência óptica que passa pelo instrumento para o dispositivo em teste. A relação calibrada fornece a perda de retorno.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.