Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP3-class 光リターンロス測定器にはN7753Cが含まれます。
キーサイトのN7753C光リターンロス・メータは、被試験デバイスに入射し、反射された光パワーを測定し、リターンロスを算出します。工場で校正されたパラメータ、パワーモニタ、および内蔵のステップバイステップガイドにより、ユーザー校正が簡素化され、暗電流と寄生バック散乱の影響が排除され、広いダイナミックレンジで最も正確な測定が実現されます。 N7753Cは、外部シングルモードファイバ光源と組み合わせて使用され、波長依存測定を行うために、チューナブルレーザー光源からのトリガと同期させることができます。
Relative uncertainty (typical)
±0.5 dB
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
1250 nm to 1640 nm
Dynamic range
70 dB
Number of channels
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
最大70 dBのダイナミックレンジでのリターンロス測定
N7753C光リターンロス・メータは、被試験デバイスに入射し、反射された光パワーを測定し、リターンロスを算出します。工場で校正されたパラメータにより、リターンロス測定をすぐに開始できます。広いダイナミックレンジで最も正確な測定を提供するために、パワーモニタと内蔵のステップバイステップガイドにより、正確なユーザー校正が簡素化され、暗電流と寄生バック散乱の影響が排除されます。
高速掃引波長リターンロス測定
N7753Cは、外部シングルモード光ファイバ光源と組み合わせて使用され、波長可変レーザー光源からのトリガと同期させることで波長依存測定を行うことができます。これは、1Mサンプルロギングバッファと1 µsから10 sまでの広い平均時間調整範囲によって強化されています。
バージョン3.4.1.8以降、フォトニック・アプリケーション・スイートのラムダスキャン・エンジンは、1つ以上の掃引波長可変レーザーを用いた高度な掃引RLおよびIL測定のためにN7753Cをサポートし、1250 nmから1640 nmまでの波長をカバーします。
N7753Cは、2つのパワーセンサと光カプラを内蔵しており、光リターンロスを直接測定できます。一方のセンサは、被試験デバイスから機器へ反射される光パワーを測定し、もう一方のセンサは、機器を通過して被試験デバイスへ向かう光パワーを監視します。校正された比率からリターンロスが算出されます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。