Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP3 클래스 광학 반사 손실 측정기에는 N7753C가 포함됩니다.
키사이트 N7753C 광 반사 손실 측정기는 측정 대상 장치로 입사되고 반사되는 광 전력을 측정하고 반사 손실을 계산합니다. 공장 교정된 파라미터, 전력 모니터 및 내장된 단계별 가이드는 사용자 교정을 간소화하고 암전류 및 기생 후방 산란의 영향을 제거하여 넓은 동적 범위에서 가장 정확한 측정을 달성합니다. N7753C는 외부 단일 모드 광섬유 광원과 함께 사용되며, 튜너블 레이저 소스의 트리거링과 동기화되어 파장 의존적 측정을 수행할 수 있습니다.
Relative uncertainty (typical)
±0.5 dB
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
1250 nm to 1640 nm
Dynamic range
70 dB
Number of channels
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
최대 70 dB 동적 범위의 반사 손실 측정
N7753C 광 반사 손실 측정기는 테스트 중인 디바이스로 유입되고 반사되는 광 전력을 측정하고 반사 손실을 계산합니다. 공장 교정된 파라미터를 통해 즉시 반사 손실 측정을 시작할 수 있습니다. 넓은 동적 범위에서 가장 정확한 측정을 제공하기 위해 전력 모니터와 내장된 단계별 가이드는 정확한 사용자 교정을 단순화하고 암전류 및 기생 후방 산란의 영향을 제거합니다.
고속 스윕 파장 반사 손실 측정
N7753C는 외부 단일 모드 광섬유 광원과 함께 사용되며, 튜너블 레이저 소스의 트리거링과 동기화되어 파장 의존적 측정을 수행할 수 있습니다. 이는 1M 샘플 로깅 버퍼와 1 µs ~ 10 s의 넓은 평균 시간 조정 범위로 향상됩니다.
버전 3.4.1.8부터 포토닉 애플리케이션 스위트의 람다 스캔 엔진은 N7753C를 지원하여 1250nm에서 1640nm까지의 파장을 커버하는 하나 이상의 스위핑 튜너블 레이저를 사용하여 고급 스윕 RL 및 IL 측정을 수행합니다.
N7753C는 광 반사 손실을 직접 측정하기 위해 두 개의 전력 센서와 광 커플러를 포함합니다. 하나의 센서는 DUT(테스트 대상 디바이스)에서 장비로 반사되는 광 전력을 측정하고, 다른 센서는 장비를 통해 DUT로 전달되는 광 전력을 모니터링합니다. 교정된 비율은 반사 손실을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.