尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight Medalist AOI 4.12.05 軟體版本
上述的軟體更新,現在透過有效的軟體協議合約提供給客戶。如果您擁有有效合約,可利用本頁右上方的「登入」連結,存取獨享的資訊。
軟體發行日期:2009 年 4 月
AOI 系統需求:SJ50 Series 2、SJ50 Series 3、sj5000 與 SJ10/SJ50 搭配 Series 2 區段照明升級
作業系統:Windows® XP Professional Service Pack 2
軟體需求: 4.12.01
我們一直不斷地努力改善您的使用經驗,因此發布了 4.12.05 軟體更新。Keysight Medalist AOI 4.12.05 軟體更新包含對 AOI 軟體的一系列變更,提升您系統的效能與穩定性。
請注意,這並非完整的軟體安裝。您的 AOI 系統必須先安裝 4.12.01 版軟體,才能安裝此修補程式。
如需錯誤修正與新功能的資訊,請參閱版本說明。
安裝指示:
結束 SJ-GUI 應用程式。
按兩下 SJ Series 4.12.05.exe
重新啟動您的 PC
附註:Windows ® 是微軟公司在美國的註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2009-04-12 | 4.12.05 | The Medalist AOI 4.12.05 software update contains a series of changes to the AOI software which improve the performance and stability of your system. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2009-04-12 | 4.12.05 |
| 版本說明 |
|---|
| The Medalist AOI 4.12.05 software update contains a series of changes to the AOI software which improve the performance and stability of your system. |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 需取得授權
支援文件
無可用的軟體版本
SHOW MORE