何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight Medalist AOI 4.12.05ソフトウェア・リリース
ソフトウェア契約が有効なお客様に対して、上記が使用可能になりました。契約が有効なお客様は、このページ右上の「ログイン」のリンクを使用して、専用情報にアクセスできます。
ソフトウェア・リリース日:2009年4月
AOIシステム要件:SJ50シリーズ2、SJ50シリーズ3、sj5000およびSJ10/SJ50+シリーズ2セグメント・ライティング・アップグレード
オペレーティング・システム:Windows® XP Professional Service Pack 2
ソフトウェア要件: 4.12.01
お客様に常により良い体験を提供する努力の一環として、4.12.05ソフトウェア・アップデートをリリースいたします。Medalist AOI 4.12.05ソフトウェア・アップデートには、性能とシステムの安定度の向上につながるAOIソフトウェアの一連の変更が含まれています。
これはソフトウェアの完全なインストールではないことに注意してください。このパッチをインストールするためには、お使いのAOIシステムに4.12.01ソフトウェアがインストールされている必要があります。
バグ修正と新機能については、リリース・ノートを参照してください。
インストール手順:
- SJ-GUIアプリケーションを終了します。
- SJ Series 4.12.05.exeをダブルクリックします。
- PCを再起動します。
*Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2009-04-12 | 4.12.05 | The Medalist AOI 4.12.05 software update contains a series of changes to the AOI software which improve the performance and stability of your system. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2009-04-12 | 4.12.05 |
| 内容 |
|---|
| The Medalist AOI 4.12.05 software update contains a series of changes to the AOI software which improve the performance and stability of your system. |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンスが必要
説明資料
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE