尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 34980A 編碼精靈的外掛程式可建立編碼範例
Keysight 34980A 儀器編碼精靈的外掛程式會建立適用於Keysight 34980A 多功能切換/量測裝置的可執行編碼。只要選取需要的開發語言、儀器功能和參數。程式碼精靈會接下來完成剩下的工作。程式碼是放置在模組表單中,可被編輯、儲存、或複製以供最終用途。編碼精靈外掛程式可建立 VEE、Microsoft (r) Visual Basic、C 和 Microsoft Excel 的樣本碼。也支援一些 I/O 程式庫組、Keysight SICL、VISA、VISA-COM 和國家儀器 NI-488。
使用新的 Keysight 34980A 儀器編碼精靈外掛程式前,需要載入儀器編碼精靈。
是德依「現況」提供本免費軟體。本約包括任何明示或暗示的保固,但不限於任何違反事項的保固,舉凡如買賣、品質滿意度、合理的維護和技能,以及適合特殊目的的暗示均不在保固範圍。
Microsoft 是Microsoft 公司在美國的註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2003-07-15 | n/a | Download the .zip file, unzip it to a directory of your choice and double click on the setup.exe file to install the code Wizard application. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2003-07-15 | n/a |
| 版本說明 |
|---|
| Download the .zip file, unzip it to a directory of your choice and double click on the setup.exe file to install the code Wizard application. |
如何下載
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
如何安裝
- 無相關資訊
授權
- 不需要授權
支援文件
下載
安裝於: PC
參加條件
- See Above
支援的儀器
- See Above
無可用的軟體版本
SHOW MORE