何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34980Aコード・ウィザードによるコード例の作成
Keysight 34980A測定器コード・ウィザードは、34980Aマルチファンクション・スイッチ/測定ユニット用プログラムを作成します。必要な手順は、開発言語、測定器機能、パラメータを選択するだけです。残りの作業はコード・ウィザードが行います。コードはモジュール・シートに書き込まれ、編集、保存、コピーが可能です。VEE、Microsoft® Visual Basic、C、Microsoft Excel用のサンプル・コードを作成できます。サポートされるI/Oライブラリとしては、Keysight SICL、VISA、VISA-COM、National Instruments NI-488があります。
新しい34980A測定器コード・ウィザードを使用する前に、測定器コード・ウィザードをロードする必要があります。
Keysightはこの無料ソフトウェアを現状のままで提供します。明示的および暗黙的に関わらず、いかなる保証も致しかねます。これには、法令に違反していないことの保証、商品性の暗黙の保証、満足な品質、適切な注意とスキル、特定目的への適合性が含まれますが、それに限定されるのもではありません。
MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国における登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2003-07-15 | n/a | この .zip ファイルをダウンロードし、それを指定されたディレクトリに解凍し、setup.exe ファイルをダブル・クリックしてコード・ウィザード・アプリケーションをインストールします。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2003-07-15 | n/a |
| 内容 |
|---|
| この .zip ファイルをダウンロードし、それを指定されたディレクトリに解凍し、setup.exe ファイルをダブル・クリックしてコード・ウィザード・アプリケーションをインストールします。 |
ダウンロード方法
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード
- See Documentation
インストール先: PC
前提知識
- See Above
対象測定器
- See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE