尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
USB Type-C™ 設計和測試

是德科技 USB Type-C 解決方案內含軟體、儀器和測試夾具,可針對此通用介面所涵蓋的標準提供完整的測試。
USB-C 連接器設計和測試可分為幾個主要領域:模擬、電力傳輸、發射與接收、天線模式,以及纜線/互連。不論您從事的是那個領域,我們都有相對應的解決方案,可協助您加速完成除錯、特性分析、相符性測試,一直到完成設計。
- DisplayPort 1.3 Type-C 測試 不再為問題所苦! (2016 年 5 月)
- 透過創新的設計和測試技術實現 Type-C 革新(2016 年 2 月)
- Thunderbolt over Type-C – 克服測試挑戰(2016 年 2 月)
- USB Type-C 連接器網路直播影片:驗證工程師的夢想!(2016 年 2 月)
- USB 3.1 接收器包括採用 Type-C 標準的裝置(2016 年 2 月)
- 測試 USB 3.1 Type-C 裝置並了解 Type-C 測試環境(2015 年 12 月)
- SuperSpeed+ USB 3.1 PHY 模擬,以便在 10Gb/s 速率下執行電氣相符性測試(2015 年 3 月)
將此頁面設為書籤以方便您隨時回來觀看。