何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
USB Type-C™のデザイン/テスト

キーサイトのUSB Type-Cソリューションセット(ソフトウェア、測定器、フィクスチャ)を使用すれば、このユニバーサルインタフェースに集約されつつある規格を正確にテストできます。
USB-Cコネクタのデザイン/テストは、主に次の領域に分けることができます。 シミュレーション、電力供給、送受信、オルタネートモード、ケーブル/インターコネクトです。 どのような領域に取り組まれている場合でも、キーサイトのソリューションを使用すれば、デバッグから特性評価/コンプライアンステストまでを短時間で完了できます。
- DisplayPort 1.3オーバーType-C: 概要と仕様 (2016年5月)
- Type-C革命に伴うデザイン/テスト革新の必要性(2016年2月)
- ThunderboltオーバーType-C:テストの問題の解決 (2016年2月)
- USB Type-Cコネクタに関するウェブキャスト: 検証エンジニアの夢(2016年2月)
- USB 3.1レシーバーテスト(Type-C採用のデバイスを含む) (2016年2月)
- USB 3.1 Type-CのテストとType-Cのテスト環境 (2015年12月)
- 電気コンプライアンス(10 Gb/s)向けのSuperSpeed+ USB 3.1 PHYシミュレーション(2015年3月)
このページをお気に入りに追加していつでもご覧ください。