무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
USB Type-C™ 설계 및 테스트
키사이트의 USB Type-C 솔루션 세트(소프트웨어, 계측기 및 픽스처)는 이 범용 인터페이스에 통합되는 표준을 완벽하게 테스트할 수 있습니다.
USB-C 커넥터 설계와 테스트는 시뮬레이션, 전력 분배, 송신 및 수신, 교번 모드, 케이블/인터커텍트 등의 주요 영역으로 나눌 수 있습니다. 무엇에 초점을 맞추든 간에, 키사이트는 디버그부터 특성 분석, 인증 완료에 이르기까지 광범위한 작업을 가속화하는 데 필요한 솔루션을 제공합니다.
- 설계 및 테스트 혁신이 필요한 Type-C 혁명 (2016년 2월)
- Type-C를 통한 Thunderbolt – 테스트 과제 극복 (2016년 2월)
- USB Type-C 커넥터 웹캐스트: 검증 엔지니어의 꿈! (2016년 2월)
- Type-C를 사용하는 디바이스를 포함한 USB 3.1 수신기 테스트 (2016년 2월)
- USB 3.1 Type-C 테스트 및 Type-C 테스트 환경 이해 (2015년 12월)
- 10Gb/s일 때 전기 인증을 위한 SuperSpeed+ USB 3.1 PHY 시뮬레이션 (2015년 3월)
이 페이지를 즐겨찾기에 추가하고 편하실 때 다시 방문하여 살펴보십시오.