Highlights

PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2020 更新 1.0 的新功能

  • 新增 CMC GaN 射頻軟體套件及附加程式 - 新的緊湊模型聯盟(CMC)物理射頻 GaN 模型(ASM-HEMT 和 MVSG)
  • 增強型 BSIMCMG 和 BSIMBULK 射頻萃取套件 - 此版本包括 UI 更新、錯誤修復和多項增強特性
  • 更新後的 Angelov-GaN 建模萃取套件 - 現在可與 ADS 2019 更新 1.0 和 ADS 2020 一起使用
  • 先進設計系統(ADS)2020 支援 - 由於模擬器介面變更,ICCAP 2020 應與先進設計系統(ADS)2020 結合使用
  • 利用 ELDO 同時進行交流/直流模擬
  • 錯誤修復和性能增強 - 新修復,包括最新修復和先前在 IC-CAP 2018 更新 0.1 和 0.2 中提供的修復

PathWave 元件建模(IC-CAP)2020 更新 1.0 目前已開放訂購!

請點擊上面的「試用與授權」分頁標籤,然後點擊「詳細資訊與下載」按鈕,以便下載最新軟體。   

Description

PathWave Device Modeling

PathWave 元件建模(IC-CAP)2020 更新 1.0 添加了新的緊湊模型聯盟(CMC)基於物理射頻 GaN 模型;ASM-MEMT 和 MVSG。5G 和雷達應用,都對現代射頻 GaN 元件提出極高的要求。較舊的實證模型通常不夠準確,難以預測這些元件表現出的極端功率和大信號特性。這兩個新的 CMC 模型基於半導體物理基本原理,可準確預測特性分析區域以外的效能。藉由將這兩個模型添加到我們的元件建模產品組合中,是德科技現在可提供一整套基於實證、AI 以及物理學的射頻 GaN 模型。現在,客戶可以選擇最適合其應用和工作流程的模型。

那些因素驅策著元件建模 2020 的發展?

  • 氮化鎵(GaN)技術在功率、尺寸和效率等方面具有顯著的優勢,隨著 5G 和航太與國防產業的需求不斷成長,業界便全力開發 GaN 技術
  • 2020 版 Pathwave 元件建模軟體專為射頻建模工程師而設計,以協助其開發 5G 和雷達應用所需的模型
  • 此版本進一步完善了我們的射頻 GaN 模型套件(基於實證、物理學及人工神經網路),鞏固了我們的射頻模型領導廠商地位

RF GaN with PathWave Device Modeling (IC-CAP)

圖 1:PathWave 元件建模(IC-CAP)中的射頻 GaN 模型套件。

PathWave 元件建模(IC-CAP)2020 更新 1.0 的新功能

新增 CMC GaN 射頻軟體套件及附加程式

  • W8524BP IC-CAP CMC GaN 射頻建模軟體套件附加程式包括新的 CMC 物理模型(ASM-HEMT 和 MVSG_CMC)
  • W8525BP IC-CAP CMC GaN 射頻建模軟體套件包括 W8500BP 建模軟體套件和 W8524BP GaN 射頻附加程式 ​

IC-CAP 為用於 GaN 元件建模的 2 個物理模型(即加州大學柏克萊分校與印度坎普爾理工學院共同開發的 ASM-HEMT 模型,以及麻省理工學院開發的 MVSG 模型),提供全新萃取流程。緊湊模型聯盟(CMC)已將這兩種模型訂為產業標準。

這兩個物理模型可為 GaN 製程的研發人員,提供深入的見解與發現。例如,製程工程師可了解增加遷移率或降低接觸電阻,對提高對整體功率放大器效率的好處。兩種模型都考慮了電熱和載流子的陷捕效應,以及其他嚴重影響非線性射頻特性的重要影響,例如存取區域、速度飽和、場板,以及漏端引入的勢壘降低(DIBL)。

PathWave 元件建模(IC-CAP)2020 中的射頻 GaN 工具套件,提供簡單易用的操作介面,是萃取 ASM-HEMT 與 MVSG 模型參數的理想選擇。現在,您可在單一平台上進行量測,並將資料導入 IC-CAP 平台以萃取模型參數,然後將產生的模型卡匯出到先進設計系統(ADS),或可執行這些模型的其他模擬器中。此工具套件提供兩個範例流程:一個用於 MVSG,另一個用於 ASM-HEMT。

更新後的 BSIMBULK 及 BSIMCMG 射頻萃取套件

將 BSIMCMG-RF 更新為模型套件,並用 BSIMBULK-RF 模型套件替換 BSIM6-RF 套件。模組套件 2.3 版的更新包括:

  • 操作介面更新
  • 修復錯誤並提高穩定度
  • 新增先進設計系統(ADS)電路模型
  • 更新 HSPICE 電路模型
  • 更新模組套件文件
  • 新功能允許加載內含 MDM 文件的完整資料夾
  • 添加了 MDM文件導入自定義選項、警告和錯誤處理程序
  • 添加了模型文件 | 參數手動和自動調諧器 | 最佳化器觸發保存功能
  • 改善了縮放法功能
  • 添加了最佳化器,用於萃取參數  

BSIM-CMG RF Modeling with PathWave Device Modeling (IC-CAP)

圖 2:PathWave 元件建模(IC-CAP)中的 BSIM-CMG 射頻建模。

開始操作

如果您準備好開始使用 IC-CAP,請點擊試用與授權 > 詳細資訊與下載 > 申請 IC-CAP 軟體的免費試用版。

需要其它版本?觀看其他 IC-CAP Product Versions。

深入了解 Keysight PathWave。