影片
11:00 a.m. IST / 1:30 p.m. SGT / 3:30 p.m. AEST
歐盟網路韌性法案 (CRA) 對任何在歐盟銷售含有數位元素產品的組織設定了更嚴格的要求。滿足這些要求取決於自動化、可重複的 SBOM 工作流程,這些工作流程可產生高可靠度、機器可讀的標準格式 SBOM,持續監控元件以對抗漏洞情報,並支援快速分類和揭露正在被積極利用的漏洞。
在本次網路研討會中,您將學習核心CRA要求以及找出深度嵌入式第三方元件的實用方法。您將識別不完整SBOM造成的差距,並改善您尋找、分類和報告漏洞的方式。本次會議還包括一個SBOM管理工作流程,可簡化SBOM生成、驗證、監控和CRA就緒文件,並提供明確的後續步驟以增強您的CRA準備度。
剛接觸歐盟網路韌性法案 (EU CRA) 或需要複習?收聽這段 4 分鐘的概述。
負責將含有數位元素的產品運往受監管市場的產品安全與工程主管,或網路安全合規負責人應參加。這包括負責建立 SBOM、管理漏洞或準備歐盟 CRA 合規技術文件的團隊。