Abrufbar unter
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
11:00 Uhr IST / 13:30 Uhr SGT / 15:30 Uhr AEST
Der EU Cyber Resilience Act (CRA) stellt strengere Anforderungen an alle Organisationen, die Produkte mit digitalen Elementen in der EU vertreiben. Die Erfüllung dieser Anforderungen setzt automatisierte, wiederholbare SBOM-Workflows voraus, die hochpräzise, maschinenlesbare SBOMs in Standardformaten erstellen, Komponenten kontinuierlich anhand von Schwachstelleninformationen überwachen und eine schnelle Priorisierung und Offenlegung aktiv ausgenutzter Schwachstellen ermöglichen.
In diesem Webinar lernen Sie die wichtigsten CRA-Anforderungen und praktische Methoden zur Aufdeckung tief integrierter Drittanbieterkomponenten kennen. Sie identifizieren Lücken, die durch unvollständige SBOMs entstehen, und optimieren Ihre Vorgehensweise beim Auffinden, Priorisieren und Melden von Schwachstellen. Die Schulung beinhaltet außerdem einen SBOM-Management-Workflow, der die SBOM-Erstellung, -Validierung, -Überwachung und CRA-konforme Dokumentation vereinfacht, sowie klare nächste Schritte zur Stärkung Ihrer CRA-Bereitschaft.
Neu bei der EU-CRA oder benötigen Sie eine Auffrischung? Hören Sie sich diese 4-minütige Übersicht an.
Verantwortliche für Produktsicherheit und -entwicklung sowie für die Einhaltung der Cybersicherheitsbestimmungen, die für die Auslieferung von Produkten mit digitalen Elementen in regulierten Märkten zuständig sind, sollten teilnehmen. Dies umfasst Teams, die SBOMs erstellen, Schwachstellen verwalten oder technische Dokumentationen zur Einhaltung der EU-CRA-Vorschriften vorbereiten.
Können wir Ihnen behilflich sein?