Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將是德科技 (Keysight) VSA 軟體與新款 XA5 訊號分析儀搭配使用,即可實現進階的可視化、解調與分析功能——立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為是德科技儀器設計的高精度配件,將精準度與效能發揮至極致。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
了解在 5G FR2 等頻率下的毫米波設計,其電路互連面臨的新挑戰。
學習:
第 1 課 - 多技術組件設計
介紹多技術組件的概念,並討論其設計所涉及的挑戰。內容涵蓋材料選擇、熱管理和訊號完整性等主題。
第 2 課 - 簡介與整合趨勢
探討晶圓級射頻晶片尺寸封裝 (WL-RF CSP) 的趨勢。內容涵蓋異質整合的日益普及、新材料與製程的開發,以及新興應用等主題。
第 3 課 - 晶圓級封裝挑戰概述
說明晶圓級封裝所涉及的挑戰。內容涵蓋對高精密度和可重複性的需求、潛在的缺陷以及對受控環境的需求。
第 4 課 - Keysight UXR 通道模組
Keysight UXR 通道模組(一種晶圓級射頻 CSP)的設計與實作。內容涵蓋模組的架構、材料與製程,以及效能。
第 5 課 - 整合式相控陣列
探討 GlobalFoundries ADK 整合式封裝相控陣列(一種晶圓級射頻晶片尺寸封裝 (RF CSP))的設計與實作。內容涵蓋模組架構、其材料與製程,以及其效能。
第 6 課 - 解決挑戰:Keysight 組合與 EM 解決方案示範
演示如何使用 Keysight 的組裝和電磁 (EM) 解決方案來設計和模擬晶圓級 RF CSP。涵蓋的主題包括如何使用該解決方案來建模組裝製程、模擬封裝的電磁行為,以及分析結果。
產品手冊
PathWave 設計軟體
簡單設計的時代已經過去。每年,設計人員都在突破新的極限:更長的電池續航力、更小的元件、更高的整合度。複雜的設計帶來了新的挑戰。設計人員花費數小時設定和執行模擬。海量的資料等待量測和分析。工程師需要建立變通方法來連接多個設計工具。同時,無線標準正在快速演進。為了跟上現代科技的強勁需求,設計人員需要一種新的方法。
電子書
掌握毫米波通訊電路設計的四大秘訣
Keysight 觀察到,在從 4G 過渡到 5G 的過程中,行動網路裝置和基礎設施的設計、開發和部署發生了巨大變化。影響電路設計的一個重大挑戰是頻率擴展到 70 GHz 毫米波(mmWave)頻段。高毫米波頻率和微型化趨勢直接影響電路和系統的設計。
技術總覽
5G 微波射頻 EDA 設計流程
PathWave Advanced Design System (ADS) 解決了 5G 產品開發的 3 個關鍵要求,這些要求是市場上其他 EDA 工具以前未能令人滿意地滿足的。
軟體
W3608B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、RFPro、RF Ckt Sim、Sys-Ckt 驗證、Complete VTB
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 DD 射頻布局,適用於多射技術頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現無誤的組裝。
如何設計多技術毫米波相控陣天線
使用自動化 DD 佈局與模擬軟體,自動化多技術 mmWave 模組佈局
尋找感興趣的產品?